Punti di interruzione

Panoramica

Il comando Visualizza > Punti di interruzione consente di aprire la vista Punti di interruzione che fornisce una panoramica dei punti di interruzione impostati nel progetto. I parametri del punto di interruzione vengono visualizzati e possono essere modificati. La vista Punti di interruzione consente di aggiungere, rimuovere, attivare o disattivare i punti di interruzione.

I parametri del punto di interruzione sono fondamentalmente quelli impostati durante la creazione di un punto di interruzione dal comando Imposta/Rimuovi punto di interruzione (vengono assegnati i parametri della condizione predefinita) o tramite il comando Nuovo punto di interruzione.../Nuovo punto di interruzione di dati... (possibilità di definire determinate condizioni).

Elemento

Descrizione

Esempio

Applicazione

Nome dell'applicazione attiva.

App1 [PLC:Logica Plc]

POU

Nome della POU contenente questo punto di interruzione.

PLC_PRG

Posizione

Posizione del punto di interruzione nella POU: numeri di colonna e linea (editor di testo) o numeri di elemento o rete (editor grafici);

(Impl): nel caso dei blocchi funzione indica che il punto di interruzione si trova nella parte di implementazione del blocco funzione.

Linea 2, Colonna 1 (Impl)

Percorso di istanza

Percorso oggetto completo della posizione del punto di interruzione.

PLC.Application.PLC_PRG.FBinst1

Task

Task durante la cui esecuzione devono essere osservati i punti di interruzione:

(tutti) nel caso di nessuna limitazione (impostazione predefinita), o nomi di task particolari.

MainTask, SubTask1

Condizione

Punto di interruzione condizionale:

Definizione della condizione (numero di risultati) per cui il punto di interruzione deve provocare una interruzione nell'elaborazione.

Per le immissioni possibili, vedere Nuovo punto di interruzione... Nuovo punto di interruzione; (predefinito: 1).

Interruzione quando il conteggio risultati è uguale a 3

Conteggio dei risultati corrente

Indica il numero di punti di interruzione (risultato) incontrati fino a questo punto.

3

Le funzioni seguenti sono disponibili mediante pulsanti nella parte superiore destra della vista, per modificare i parametri del punto di interruzione correntemente selezionato nell'elenco o per aggiungere o rimuovere punti di interruzione:

Pulsante

Nome

Descrizione

Nuovo punto di interruzione

Consente di aprire la finestra di dialogo Proprietà del punto di interruzione.

Fare riferimento alla descrizione del comando corrispondente Nuovo punto di interruzione....

Nuovo punto di interruzione di dati

Consente di aprire la finestra di dialogo Nuovo punto di interruzione per definire un nuovo punto di interruzione.

Fare riferimento alla descrizione del comando corrispondente Nuovo punto di interruzione dati....

Cancella punto di interruzione

Rimuove il punto di interruzione.

Attiva/disattiva punto di interruzione

Commuta tra lo stato attivato e disattivato del punto di interruzione.

  • Punto di interruzione attivato

  • Punto di interruzione disattivato

  • Punto di esecuzione attivato

  • Punto di esecuzione disattivato

  • Punto di interruzione dati attivato

  • Punto di interruzione dati disattivato

  • Punto di esecuzione dati attivato

  • Punto di esecuzione dati disattivato

Un punto di interruzione, se è disattivato, non viene rimosso dall'elenco, ma può essere riattivato.

Proprietà

Consente di aprire la finestra di dialogo Proprietà del punto di interruzione.

Consente inoltre di modificare i parametri del punto di interruzione. La finestra di dialogo corrisponde alla finestra Nuovo punto di interruzione....

Vai alla posizione del codice sorgente

Consente di aprire la finestra di dialogo Selezionare lo stato in linea.

Consente di ottenere la posizione di origine del punto di interruzione.

Cancella tutti i punti di interruzione

Rimuove tutti i punti di interruzione.

L'elenco si svuota.

Attiva tutti i punti di interruzione

Attiva i punti di interruzione disattivati.

Disattiva tutti i punti di interruzione

Disattiva i punti di interruzione attivati.

I punti di interruzione rimangono nell'elenco e possono essere riattivati.