Imposta/Rimuovi punto di interruzione

Panoramica

Tasto di scelta rapida predefinito: F9

Il comando Debug > Imposta/Rimuovi punto di interruzione permette attivare o disattivare un punto di interruzione. Serve inoltre per confermare che, se nella posizione del punto di interruzione corrente non è ancora stato impostato alcun punto di interruzione, ne verrà impostato uno nuovo. Per definire un nuovo punto di interruzione, è anche possibile utilizzare la finestra di dialogo Nuovo punto di interruzione.

NOTA: Quando si lascia la modalità online e ci si ricollega successivamente, tutti i punti di interruzione attivi diventano inattivi.

Un punto di interruzione attivo è indicato dal simbolo , un punto di interruzione inattivo dal simbolo .

NOTA: Vedere anche le corrispondenti funzioni della finestra di dialogo Punto di interruzione.