Quando si proteggono gli oggetti impostando i diritti di accesso, tenere presente che le modifiche di alcuni oggetti (primari) possono richiedere implicitamente modifiche di altri oggetti (secondari). Ad esempio, le modifiche di una visualizzazione modificheranno implicitamente l'oggetto vista .
. Se i diritti di accesso richiesti per modificare l'oggetto secondario non sono disponibili, viene visualizzato un messaggio durante la modifica dell'oggetto primario. Se si annulla questo messaggio, viene visualizzato un messaggio corrispondente nellaLa seguente procedura spiega come proteggere i singoli oggetti di un progetto impostando i diritti di accesso nella finestra di dialogo
:Usare le proprietà di un oggetto per definire se i membri di un gruppo hanno il diritto di visualizzare, modificare o rimuovere l'oggetto e/o di aggiungere/rimuovere oggetti secondari nell'oggetto e dall'oggetto.
Passo |
Azione |
Commento |
---|---|---|
1 |
Fare clic con il pulsante destro nella struttura e selezionare il comando dal menu contestuale. |
|
2 |
Selezionare la scheda . |
– |
3 |
Nella tabella , fare doppio clic sul simbolo dell'autorizzazione che si vuole modificare. |
Risultato: viene visualizzato un elenco con le opzioni , , . |
4 |
Selezionare l'opzione appropriata e fare clic su / . |
Risultato: il simbolo visualizzato davanti al gruppo o ai gruppi selezionati viene aggiornato in base alla nuova autorizzazione assegnata. La nuova autorizzazione ha effetto immediato. |