Concetti di base delle tracce

Funzionalità Traccia

La funzionalità delle tracce permette di acquisire la progressione dei valori delle variabili sul controller per un determinato periodo di tempo, in modo simile al campionamento digitale di un oscilloscopio. È anche possibile impostare un trigger per controllare l'acquisizione dei dati con segnali di ingresso (trigger). I valori delle variabili di traccia sono scritti in un buffer di EcoStruxure Machine Expert di dimensioni specificate. Possono essere osservati in forma di grafico bidimensionale rappresentato come funzione di tempo.

NOTA: La tracciatura dei dati prosegue quando ci si disconnette dal controller.

Se i task che utilizzano il processore del PC vengono eseguiti in EcoStruxure Machine Expert o sul PC che esegue EcoStruxure Machine Expert mentre è in esecuzione una traccia, tali valori potrebbero non venire catturati dalla traccia.

AVVISO
PERDITA DI DATI
Evitare l'esecuzione di azioni e/o applicazioni del PC che portino a un elevato carico del processore durante l'esecuzione di una traccia.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Modalità di tracciatura dei dati

La tracciatura dei dati sul controllo viene eseguita in due modi diversi:

  • Con codice IEC generato dall'oggetto traccia e scaricato sul controller da un'applicazione di traccia secondaria.

  • Oppure all'interno del componente CmpTraceMgr (chiamato anche Trace Manager).

NOTA: la tracciatura dei dati può aumentare sensibilmente il tempo di ciclo del task IEC.

I dati acquisiti sono determinati da una voce nelle impostazioni di destinazione (Traccia > Trace Manager).

Trace Manager dispone di funzionalità avanzate. Permette di:

  • Configurare e tenere traccia dei parametri del sistema di controllo, come la curva di temperatura del processore o la batteria. Per ulteriori informazioni, consultare le Impostazioni delle variabili e le Impostazioni di record.

  • Leggere le tracce del dispositivo, come la traccia della corrente elettrica di un'unità. Per ulteriori informazioni, consultare la descrizione del comando Carica traccia.

  • Tracciare le variabili di sistema di altri componenti del sistema.

Inoltre, è disponibile il comando aggiuntivo Elenco in linea.

NOTA:
  • Se una traccia è utilizzata nella visualizzazione, i parametri del dispositivo non possono essere tracciati o utilizzati per il trigger.

  • Non è possibile impostare il livello di trigger su un'espressione IEC; sono supportati solo valori letterali e costanti.

  • La condizione di registrazione non può essere impostata su un'espressione IEC di tipo BOOL; sono supportate solo le variabili.

  • Una proprietà, se viene tracciata o utilizzata per il trigger, deve essere annotata con il attribute monitoring nella dichiarazione IEC.

Configurazione

Configurare i dati di traccia e le impostazioni di visualizzazione dei dati di traccia nella Configurazione. Fornisce i comandi per accedere alle finestre di dialogo di configurazione. È possibile tracciare e visualizzare molte variabili contemporaneamente, in viste diverse come la modalità multi-canale. Registrare le tracce delle variabili con impostazioni di trigger diverse nel relativo oggetto traccia. È possibile creare il numero desiderato di oggetti traccia.

Struttura strumenti con vari oggetti traccia

I comandi per modificare le impostazioni della visualizzazione sono descritti nel paragrafo Caratteristiche. Sono disponibili funzionalità di zoom e un cursore, nonché comandi per eseguire la traccia affinché il grafico possa essere compresso o espanso.

Per integrare la lettura di una traccia in una visualizzazione, utilizzare l'elemento di visualizzazione Traccia.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione della traccia per la registrazione dei dati, consultare le Impostazioni di record.