Pubblicare le variabili nella parte controller dell'applicazione EcoStruxure Machine Expert all'interno dell'editor .
Per pubblicare variabili nell'editor
, procedere come indicato di seguito:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Creare un nodo capitolo Aggiunta di una configurazione simboli. nel nodo nella come descritto nel |
2 |
Fare doppio clic sul nodo per aprire l'editor . |
3 |
Nell'editor , selezionare le variabili elementari da pubblicare per la comunicazione con uno o più terminali HMI selezionando o deselezionando la casella di controllo nella colonna :![]() È anche possibile assegnare i diritti di accesso ad ogni singola variabile nella colonna editor Configurazione simboli. . Per ulteriori informazioni, consultare la descrizione dell'Per utilizzare i set di simboli, fare riferimento a Creazione di set di simboli che consentono diritti di accesso differenti per client di controllo differenti. Nota: solo le variabili di tipi di dati elementari sono disponibili per lo scambio con i terminali HMI. |
4 |
Per rendere effettive le impostazioni, fare clic sul collegamento nell'editor . |