Presentazione del blocco funzione StrainGauge
Il blocco funzione StrainGauge possiede 3 funzioni:
oeffettuare una misura media dell'ingresso TM5SEAISG in un periodo definito
odefinire una calibrazione lineare per rispondere alle esigenze del processo
ofornire una misura calibrata
Il valore grezzo medio viene calcolato con tutte le misure effettuate dal modulo TM5SEAISG durante un numero definito di cicli di task. Il numero di cicli di task è impostato con l'ingresso Cycle_Number del blocco funzione.
Dove n è il valore di Cycle_number.
Rappresentazione del blocco funzione StrainGauge
Per la rappresentazione generale in linguaggio IL o ST, fare riferimento al capitolo Rappresentazione di funzioni e blocchi funzione.
Descrizione delle variabili I/O
La tabella seguente descrive le variabili di ingresso:
L'ingresso |
Tipo |
Iniziale |
Commento |
---|---|---|---|
xExecute |
BOOL |
– |
Sul fronte di salita, avvia l'esecuzione del blocco funzione. Sul fronte di discesa, azzera le uscite del blocco funzione al termine della sua esecuzione. |
Module_Ref |
TM5_STRAINGAUGE |
– |
Riferimento del modulo elettronico di espansione TM5SEAISG. |
Tare_Enable |
BOOL |
FALSE |
TRUE = abilita la funzione di taratura. |
Ref1_Enable |
BOOL |
FALSE |
TRUE = abilita la misura del numero di riferimento del punto 1. |
Ref2_Enable |
BOOL |
FALSE |
TRUE = abilita la misura del numero di riferimento del punto 2. |
Cycle_number |
DWORD |
0 |
Numero del ciclo di task usato per calcolare la media di una misura del valore grezzo contenuto in AnalogInput00 (deve essere diverso da 0). |
s_strainGaugeParameter |
– |
La tabella seguente descrive le variabili di uscita: