Punti di controllo periodico

Ambiente operativo

oLa temperatura di funzionamento rientra nell'intervallo consentito? Si rimanda alle Specifiche ambientali , , , , .

oL'umidità di funzionamento rientra nell'intervallo specificato? (da 10% a 90% di umidità relativa, temperatura di bulbo secco 39 °C [102.2 °F] o minore)

oL'atmosfera nell'ambiente operativo dell'unità è priva di gas corrosivi?

Quando il HMIGTO è installato in un pannello, le condizioni ambientali si riferiscono alle condizioni all'interno del pannello.

Specifiche elettriche

La tensione di ingresso è corretta?

oda 100 Vca a 240 Vca 50/60 Hz

oda 19,2 Vcc a 28,8 Vcc

Elementi correlati

oTutti i cavi di alimentazione sono collegati correttamente? Sono presenti dei cavi allentati?

oTutte le staffe di montaggio reggono l’unità correttamente?

oLa guarnizione presenta graffi o tracce di sporco?