Ingressi digitali

Panoramica

Il Modicon M241 Logic Controller dispone di ingressi digitali integrati:

Riferimento

Numero totale di ingressi digitali

Ingressi veloci che possono essere utilizzati come ingressi HSC da 200 kHz

Numero totale di ingressi standard

Ingressi standard utilizzabili come ingressi HSC 1 kHz

TM241C••24R

TM241C••24T

TM241C••24U

14

8

6

6

TM241C•40R

TM241C•40T

TM241C•40U

24

8

16

8

Per maggiori informazioni, vedere la sezione Gestione degli ingressi.

 PERICOLO
RISCHIO DI INCENDIO
  • Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.
  • Per il cablaggio dell'uscita relè (2 A), utilizzare conduttori di sezione minima di 0,5 mm2 (AWG 20) con una temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F).
  • Per i conduttori comuni del cablaggio delle uscite relè (7 A) o del cablaggio delle uscite relè maggiori di 2 A, utilizzare conduttori di almeno 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F).
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

LED di stato degli ingressi digitali

La seguente figura mostra i LED di stato per il controller TM241C••24• (i controller TM241C•40• sono simili con 40 LED):

LED

Colore

Stato

Descrizione

0 - 13

Verde

Acceso

Il canale di ingresso è attivato

Spento

Il canale di ingresso è disattivato

Caratteristiche degli ingressi standard

La tabella descrive le caratteristiche del M241 Logic Controller con ingressi standard:

Caratteristica

Valori

TM241C••24•

TM241C•40•

Numero di ingressi standard

6 ingressi (I8 - I13)

16 ingressi (I8 - I23)

Numero di gruppi di canali

1 linea comune per I8 - I13

1 linea comune per I8 - I23

Tipo di ingresso

Tipe 1 (IEC 61131-2 Edition 3)

Tipo di logica

Sink/Source

Campo della tensione di ingresso

24 Vdc

Tensione di ingresso nominale

0 - 28,8 Vdc

Corrente di ingresso nominale

5 mA

7 mA

Impedenza d'ingresso

4,7 kΩ

Valori limite d'ingresso

Tensione allo stato 1

> 15 Vdc (15 - 28,8 Vdc)

Tensione allo stato 0

< 5 Vdc (0 - 5 Vdc)

Corrente allo stato 1

> 2,5 mA

Corrente allo stato 0

< 1,0 mA

Declassamento

Senza declassamento

Tempo di accensione

50 µs + valore di filtro 1

Tempo di spegnimento

50 µs + valore di filtro 1

Isolamento

Tra ingresso e logica interna

500 Vac

Tra i morsetti d'ingresso

Non isolati

Tipo di collegamento

Morsettiera a vite rimovibile

Durata di vita del connettore per numero di inserimenti/rimozioni

Oltre 100 volte

Cavo

Tipo

Non schermato

Lunghezza

Massimo 50 m (164 ft)

1 Per maggiori informazioni, fare riferimento a Principio del filtro integratore

Caratteristiche degli ingressi veloci

La tabella seguente descrive le caratteristiche del M241 Logic Controller con ingressi veloci:

Caratteristiche

Valore

Numero di ingressi transistor veloci

8 ingressi (I0 - I7)

Numero di gruppi di canali

1 linea comune per I0 - I3

1 linea comune per I4 - I7

Tipo di ingresso

Tipe 1 (IEC 61131-2 Edition 3)

Tipo di logica

Sink/Source

Tensione di ingresso nominale

24 Vdc

Campo della tensione di ingresso

0 - 28,8 Vdc

Corrente di ingresso nominale

10,7 mA

Impedenza d'ingresso

2,81 kΩ

Valori limite d'ingresso

Tensione allo stato 1

> 15 Vdc (15 - 28,8 Vdc)

Tensione allo stato 0

< 5 Vdc (0 - 5 Vdc)

Corrente allo stato 1

> 5 mA

Corrente allo stato 0

< 1,5 mA

Declassamento

Senza declassamento

Tempo di accensione

2 µs + valore di filtro 1

Tempo di spegnimento

2 µs + valore di filtro 1

Frequenza massima dell'HSC

Fase A/B

100 kHz

Impulso/Direzione

200 kHz

Fase singola

200 kHz

Modalità operativa supportata dall'HSC

  • Contatore di fase A/B

  • Contatore di impulsi/direzione

  • Contatore di fase singola/doppia

Isolamento

Tra ingresso e logica interna

500 Vac

Tra i morsetti d'ingresso

Non isolati

Tipo di collegamento

Morsettiera a vite rimovibile

Durata di vita del connettore per numero di inserimenti/rimozioni

Oltre 100 volte

Cavo

Tipo

Schermato, incluso alimentatore 24 Vdc

Lunghezza

Max. 10 m (32,8 ft)

 

1 Per maggiori informazioni, fare riferimento a Principio del filtro integratore

Rimozione della morsettiera

Fare riferimento a Rimozione della morsettiera.

Schema di cablaggio per TM241C••24R

La seguente figura mostra il cablaggio sink (per logica positiva) degli ingressi digitali del controller:

* Fusibile tipo T

(1) I morsetti COM0, COM1 e COM2 non sono collegati internamente.

La figura seguente mostra il cablaggio source (logica negativa) degli ingressi digitali del controller:

* Fusibile tipo T

(1) I morsetti COM0, COM1 e COM2 non sono collegati internamente.

Cablaggio ingresso veloce per I0... I7:

Schemi di cablaggio del TM241C•40R

La seguente figura mostra il cablaggio sink (per logica positiva) degli ingressi digitali del controller:

* Fusibile tipo T

(1) I morsetti COM0, COM1 e COM2 non sono collegati internamente.

La figura seguente mostra il cablaggio source (logica negativa) degli ingressi digitali del controller:

* Fusibile tipo T

(1) I morsetti COM0, COM1 e COM2 non sono collegati internamente.

Cablaggio ingresso veloce per I0... I7:

Schemi di cablaggio per TM241C••24T / TM241C••24U

La figura seguente mostra il collegamento degli ingressi digitali del controller:

* Fusibile tipo T

(1) I morsetti COM0, COM1 e COM2 non sono collegati internamente.

A Cablaggio sink (logica positiva).

B Cablaggio source (logica negativa).

Cablaggio ingresso veloce per I0... I7:

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)".
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Schemi di cablaggio TM241C•40T / TM241C•40U

La figura seguente mostra il collegamento degli ingressi digitali del controller:

* Fusibile tipo T

(1) I morsetti COM0, COM1 e COM2 non sono collegati internamente.

A Cablaggio sink (logica positiva).

B Cablaggio source (logica negativa).

Cablaggio ingresso veloce per I0... I7:

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)".
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.