Disposizione del Sistema TM5

Realizzazione di un piano

Prima di iniziare l'installazione del Sistema TM5, occorre stabilire un piano che identifichi:

oil tipo di cabinet per il Sistema TM5

oil numero e il tipo di moduli di espansione sul Sistema TM5

ol'ordine in cui i moduli di espansione del TM5 sono assemblati per formare il bus TM5

oi requisiti di alimentazione della configurazione Sistema TM5

ouno schema di codifica che permetta di abbinare le morsettiere ai relativi moduli elettronici

ouno schema di etichettatura

Il bus TM5 locale è costruito come una serie di unità di base bus interconnesse. La struttura del backplane TM5 è definita dal tipo e dall'ordine dei moduli elettronici contenuti. Queste decisioni devono essere prese anticipatamente e a tal fine la tabella delle associazioni può essere utile. Nel Sistema TM5 esiste un sistema di codici colore. Oltre a etichettare il sistema TM5, è inoltre possibile seguire un sistema di codifica dei moduli elettronici e delle morsettiere.

NOTA: Le sezioni I/O correlate alla sicurezza non supportano la codifica dei moduli elettronici.

Selezione dei moduli di espansione

Quando si pianifica la disposizione del Sistema TM5, occorre conoscere il numero e il tipo dei moduli elettronici di espansione e le basi bus e morsettiere corrispondenti.

NOTA: per alcuni tipi di moduli valgono limitazioni e normative specifiche. Vedere le guide hardware.

Dopo aver stabilito il numero e il tipo di moduli, è facile determinare i requisiti di distribuzione dell'alimentazione, i requisiti della sorgente di alimentazione esterna e definire lo schema hardware globale.