Configurazione hardware massima

Introduzione

Il M262 Logic/Motion Controller è un sistema di controllo che offre una soluzione integrata per applicazioni di movimento e una soluzione scalabile per applicazioni logiche, con configurazioni ottimizzate e un'architettura aperta, espandibile.

Principio della configurazione locale e remota

La seguente figura definisce li configurazioni locale e remota:

(1) Configurazione locale

(2) Configurazione remota

M262 Logic/Motion Controller Architettura della configurazione locale

Le configurazioni ottimizzate e locali si ottengono tramite l'associazione di:

  • M262 Logic/Motion Controller

  • Moduli di espansione TMS

  • Moduli di espansione TM3

I requisiti di alimentazione determinano l'architettura della configurazione M262 Logic/Motion Controller.

La figura seguente rappresenta i componenti di una configurazione locale:

(A) Moduli di espansione TMS.
  • 1 TMSCO1

    per TM262L01MESE8T e TM262M05MESS8T
  • 3 TMSES4 o 2 TMSES4 e 1 TMSCO1 per altri codici

TMSCO1 deve essere il modulo all'estrema sinistra collegato al controller.

(B) Moduli di espansione TM3 (7 max.).

M262 Logic/Motion Controller Architettura della configurazione remota

Le configurazioni ottimizzate remote e flessibili si ottengono tramite l'associazione di:

  • M262 Logic/Motion Controller

  • Moduli di espansione TMS

  • Moduli di espansione TM3

  • TM3 moduli trasmettitore e ricevente

I requisiti di alimentazione determinano l'architettura della configurazione M262 Logic/Motion Controller.

La figura seguente rappresenta i componenti di una configurazione remota:

(1) Logic/motion controller e moduli

(C) Moduli di espansione TM3 (7 max)

Architettura della configurazione distribuita M262 Logic/Motion Controller

La configurazione ottimizzata remota e flessibile si ottiene tramite l'associazione di:

Questa figura mostra i componenti di un'architettura distribuita:

(D) Moduli distribuiti TM3

N. max di moduli

La seguente tabella mostra la configurazione massima supportata:

Riferimenti

Massimo

Tipo di configurazione

TM262L01MESE8T

TM262M05MESS8T

7 moduli di espansione TM3

1 TMSCO1

Locale

TM262L10MESE8T

TM262M15MESS8T

TM262L20MESE8T

TM262M25MESS8T

TM262M35MESS8T

7 moduli di espansione TM3

3 moduli di espansione TMS composti da:

  • fino a 3 TMSES4

  • fino a 1 TMSCO1

Locale

TM3XREC1

7 moduli di espansione TM3

Remoto

TM3BCEIP

TM3BCSL

TM3BCCO

7 moduli di espansione TM3 senza trasmettitore e ricevitore

14 moduli di espansione TM3 con trasmettitore e ricevitore

Distribuita

NOTA: I moduli di trasmissione e ricezione TM3 non sono conteggiati nel numero massimo di moduli di espansione.
NOTA: La configurazione con i relativi moduli di espansione TMS e TM3 è convalidata dal software EcoStruxure Machine Expert nella finestra di Configurazione.
NOTA: in alcuni ambienti, la configurazione massima che contiene moduli ad alto consumo, associata alla distanza massima consentita tra i moduli trasmettitori e ricevitori TM3, può comportare problemi di comunicazione sul bus sebbene il software EcoStruxure Machine Expert consenta questa configurazione. In questo caso occorre analizzare il consumo dei moduli scelti per la configurazione, la distanza minima dei cavi richiesta dall'applicazione e, se possibile, ottimizzare le scelte necessarie.