È possibile trasferire script e file dal controller e verso il controller mediante una SD.
il Modicon M262 Logic/Motion Controller accetta solo schede SD con formattazione FAT o FAT32.
La scheda SD deve avere un'etichetta. Per aggiungere un'etichetta procedere come segue:
Inserire la SD card nel PC.
Fare clic con il pulsante destro sull'unità in Esplora risorse di Windows.
Selezionare
.AVVERTIMENTO | |
---|---|
Quando si inserisce una SD card nello slot per SD card del controller, il firmware ricerca ed esegue lo script contenuto nella SD card (/sys/cmd/Script.cmd).
L'esecuzione di un aggiornamento del firmware elimina il programma dell'applicazione nel dispositivo, inclusi i file di configurazione, la gestione utente, i diritti utente, i certificati e l'applicazione di avvio nella memoria non volatile.
AVVISO | |
---|---|
Se si disinserisce il dispositivo oppure si verifica un'interruzione di corrente o della comunicazione durante il trasferimento dell'applicazione, è possibile che il dispositivo diventi inoperativo. In caso di interruzione della comunicazione o dell'alimentazione, provare ad eseguire nuovamente il trasferimento. In caso di interruzione dell'alimentazione o della comunicazione durante un aggiornamento firmware o se viene utilizzato un firmware non valido, il dispositivo potrebbe cessare di funzionare. In tal caso, utilizzare un firmware valido e riprovare l'aggiornamento firmware.
AVVISO | |
---|---|
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Crea lo script con l'editor della Creazione di uno script. . Se necessario, vedere |
2 |
Fare clic su SD card. e selezionare la directory radice dellaRisultato: Lo script e i file vengono trasferiti sulla scheda SD. |
3 |
Inserire la SD card nel controller. Risultato: La procedura di trasferimento si avvia e il LED SD lampeggia durante questa procedura. |
4 |
Attendere il completamento del download:
|
5 |
Rimuovere la SD card dal controller.
NOTA: Le modifiche vengono applicate dopo il riavvio successivo.
|
Dopo che il controller ha eseguito lo script, il risultato viene registrato nella scheda SD (file /sys/cmd/script.log
).