Il sistema di distribuzione dell'alimentazione serve il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc e il bus di alimentazione TM5 per le configurazioni locali, remote e distribuite.
La pianificazione del sistema di distribuzione dell'alimentazione TM5 deve essere eseguita nel seguente ordine:
Passo |
Descrizione |
---|---|
1 |
Pianificare il Sistema TM5 (controller e moduli di espansione, isole remote e distribuite). |
2 |
(Opzionale) creare alcuni segmenti di alimentazione a 24 Vcc aggiungendo, ad esempio, un PDM di tipo TM5SPS1• per separare le sezioni di ingresso dalle sezioni di uscita. Un'altra possibilità è separare le sezioni CA dalle sezioni CC. |
3 |
Calcolare la corrente assorbita su ogni segmento di alimentazione di I/O a 24 Vcc e inserire PDM di tipo TM5SPS1• aggiuntivi per creare segmenti se necessario. |
4 |
Calcolare la corrente consumata sul segmento del bus di alimentazione TM5 e sostituire il TM5SPS1• di tipo PDM con il tipo TM5SPS2• o fornire ulteriore PDM di tipo TM5SPS2• se necessario. |
5 |
Per uno stato sicuro definito allo spegnimento dei moduli di I/O non di sicurezza collegati a un SPDM (Modulo di distribuzione alimentazione Safe), calcolare la corrente assorbita in ciascun segmento di alimentazione I/O da 24 Vcc e inserire ulteriori SPDM per creare segmenti dove e quando necessari. |
Per pianificare la distribuzione dell'alimentazione del Sistema TM5, occorre calcolare i seguenti valori:
consumo di corrente sui segmenti di alimentazione di I/O a 24 Vcc
consumo di corrente sul segmento o sui segmenti del bus di alimentazione TM5 in caso di configurazione remota
La corrente assorbita sul segmento di alimentazione di I/O a 24 Vcc è composta da:
corrente assorbita dai moduli elettronici.
corrente assorbita dai carichi collegati alle uscite CC dei moduli forniti dal segmento di alimentazione I/O a 24 Vcc
corrente assorbita per alimentare i sensori e gli attuatori collegati ai moduli elettronici
corrente assorbita per alimentare i dispositivi esterni collegati ai moduli di distribuzione comune (CDM)