Descrizione del Sercos III Bus Interface

Introduzione

Il Sercos III Bus Interface TM5 è il primo elemento dell'isola di I/O distribuiti TM5.

La figura seguente mostra la posizione del TM5 Sercos III Bus Interface in un'isola di I/O distribuiti:

Panoramica interfaccia bus Sercos III

Il TM5 Sercos III Bus Interface con distribuzione integrata è composto da quattro parti diverse che possono essere ordinate insieme come kit, oppure separatamente come indicato di seguito:

Elemento

Descrizione

1

Base del bus Sercos III Bus Interface

2

Sercos III Bus Interface

3

Modulo di distribuzione dell'alimentazione dell'interfaccia (IPDM)

4

Morsettiera

Descrizione della base del bus dell'interfaccia del bus Sercos III

Le figure seguenti mostrano i diversi componenti della base del bus Sercos III Bus Interface:

1 Levetta di blocco

2 Meccanismo di blocco della guida DIN

3 Contatto della guida DIN

4 Guide per l'assemblaggio del IPDM

5 Asse di rotazione per morsettiera

6 Contatti di alimentazione del bus TM5

7 Contatti dati del bus TM5

8 Contatti del segmento di alimentazione di I/O 24 Vcc

9 Guide di interblocco

10 Slot per il modulo di interfaccia del bus

Nella seguente tabella sono indicati i codici prodotto disponibili:

Codice prodotto

Descrizione della base del bus Sercos III Bus Interface

Colore

TM5ACBN1

Base del bus per modulo Sercos III Bus Interface e modulo di distribuzione dell'alimentazione dell'interfaccia (IPDM)

Bianco

Descrizione del modulo Sercos III Bus Interface

La figura seguente mostra il lato frontale del modulo Sercos III Bus Interface:

1 Graffa di fissaggio

2 Vista anteriore

3 Connettore bus

Nella seguente tabella sono indicati i codici prodotto disponibili:

Codice prodotto

Descrizione del modulo di interfaccia del bus

Colore

TM5NS31

Modulo Sercos III Bus Interface

Bianco

Interface Power Distribution Module (IPDM)

Nella seguente tabella sono indicati i codici prodotto disponibili:

Codice prodotto

IPDM Descrizione

Colore

TM5SPS3

Alimentatore a 24 Vdc dell'interfaccia del bus

Grigio

La distribuzione dell'alimentazione del IPDM consiste di due circuiti elettrici dedicati:

Designazione:

Descrizione:

Alimentazione principale a 24 Vcc

Alimentazione a 24 Vdc che fornisce tensione all'elettronica del modulo di interfaccia e genera energia indipendente per il bus di alimentazione TM5 che serve i moduli di espansione.

Segmento di alimentazione degli I/O 24 Vdc

Alimentazione 24 Vdc che serve:

  • i moduli di espansione

  • i sensori e gli attuatori collegati ai moduli di espansione

  • i dispositivi esterni collegati ai moduli di distribuzione comune (CDM).

Descrizione della morsettiera

Nella seguente tabella sono indicati i codici prodotto disponibili:

La seguente figura mostra le assegnazioni della morsettiera del IPDM:

(1) Alimentazione principale a 24 Vcc

(2) Segmento alimentazione I/O 24 Vcc