Condizioni ambientali

Condizioni per il funzionamento

Caratteristica

Unità

Valore

Secondo classe IEC 60721-3-3

-

3K3, 3Z12, 3Z2, 3B2, 3C1

Temperatura ambiente1) (assenza di condensa e di ghiaccio)

°C

(°F)

-20 ... 40

(-4 ... 104)

Temperatura ambiente con declassamento di corrente dell'1% per °C (per 1,8 °F )(1)

°C

(°F)

40 ... 60

(104 ... 140)

Umidità relativa (senza condensa)

%

5 ... 85

Altitudine di installazione(2)

m

(ft)

<1000

(<3281)

Altitudine di installazione con riduzione di corrente dell'1% per 100 m (328 ft) a un'altitudine di oltre 1000 m (3281 ft)(2)

m

(ft)

1000 ... 3000

(3281 ... 9843)

(1) Valori limite con motore flangiato. Per informazioni sulle condizioni, vedere Dati prestazionali.

(2) L'altitudine di installazione è definita in termini di altitudine sopra il livello del mare medio.

Condizioni per il trasporto e lo stoccaggio

Il trasporto e il magazzinaggio devono avvenire in ambienti asciutti ed esenti da polvere.

Il tempo di stoccaggio è limitato essenzialmente dalla durata dei lubrificanti nei luoghi di immagazzinamento. Non conservare il prodotto per più di 36 mesi e far funzionare il motore di tanto in tanto.

Se il freno d'arresto non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, sui componenti possono formarsi tracce di corrosione. La corrosione riduce la coppia di mantenimento. Vedere Controllo/Smerigliatura del freno d'arresto.

Caratteristiche

Unità

Valore

Temperatura

°C

(°F)

-40 ... 70

(-40 ... 158)

Umidità relativa (senza condensa)

%

75

Set di combinazioni di classi secondo IEC 60721-3-2

IE 21

Vibrazioni e urti

Con SH3040 ... SH3140

Caratteristica

Valore

Vibrazioni, sinusoidali

Prova di tipo con 10 passaggi secondo IEC 60068-2-6

0,15 mm (10 ... 60 Hz)

20 m/s2 (60 ... 500 Hz)

Urti, semisinusoidali

Prova di tipo con 3 sollecitazioni da urto in ogni direzione secondo IEC 60068-2-27

150 m/s2 (11 ms)

Con SH3205

Caratteristica

Valore

Vibrazioni, sinusoidali

Prova di tipo con 10 passaggi secondo IEC 60068-2-6

0,35 mm (10 ... 60 Hz)

50 m/s2 (60 ... 150 Hz)

Scosse continue

Prova di tipo con 3 sollecitazioni da urto in ogni direzione secondo IEC 60068-2-29

200 m/s2 (6 ms)

Compatibilità con sostanze estranee

Il motore è stato testato secondo lo stato attuale della tecnica per verificarne la compatibilità con molte sostanze note. Prima di utilizzare un nuovo prodotto, tuttavia, è opportuno eseguire una prova di compatibilità.

Grado di protezione

Grado di protezione in base a IEC 60034-5.

Caratteristica

Valore

Grado di protezione della boccola albero(1) senza anello di tenuta

Grado di protezione della boccola albero(1) con anello di tenuta

IP54

IP65

Grado di protezione dell'involucro del motore senza aria compressa collegata

Grado di protezione dell'involucro del motore con aria compressa collegata

IP65

IP67

(1) In caso di posizione di montaggio IM V3 (albero di comando verticale, estremità dell'albero rivolta verso l'alto), il motore ha solo il grado di protezione IP50. Il grado di protezione si riferisce soltanto al motore e non ai componenti annessi, come ad esempio un riduttore.

Su richiesta i motori possono essere equipaggiati con un anello di tenuta albero, raggiungendo così il grado di protezione IP65. In questo modo si ottiene il grado di protezione IP65. Con l'anello di tenuta albero, la velocità massima risulta limitata a 6000 giri/min.

Osservare i seguenti punti:

  • L'anello di tenuta dell'albero è lubrificato inizialmente in fabbrica.

  • Il funzionamento a secco delle guarnizioni aumenta l'attrito e riduce sensibilmente la durata degli anelli di tenuta.