Selettore del processore logico e pulsante di conferma.

Panoramica

Ogni volta che si apporta una modifica alla configurazione (sostituzione del modulo o della chiave di memoria o aggiornamento del firmware), è necessario confermare la modifica sul Safety Logic Controller utilizzando il selettore e il pulsante di conferma.

Descrizione delle funzioni del selettore di TM5CSLC100FS e TM5CSLC200FS

La tabella seguente descrive le funzioni selezionabili di TM5CSLC100FS e TM5CSLC200FS:

Posizione selettore

Funzione

Descrizione

FW-ACKN

Aggiornamento del firmware del modulo

Confermare l'aggiornamento del firmware su uno o più moduli (1)

SK-XCHG

Sostituzione della chiavetta di memoria

Confermare la sostituzione della chiavetta di memoria(1)

Posizione senza etichetta tra SK-XCHG e FW-ACKN.

Formattazione della chiave di memoria

Per formattare la chiavetta di memoria.

SK-COPY

Copia chiavetta di memoria

Per copiare i dati di configurazione dalla chiavetta di memoria alla logica di sicurezza(1)

SCAN

Scansione

Eseguire una scansione del modulo

TEST

Test

Eseguire un test degli indicatori a LED

1, 2, 3, 4, n

Sostituzione dei moduli

Confermare la sostituzione di 1, 2, 3, 4 o più di 4 moduli

1) Provoca un riavvio automatico.

Descrizione delle funzioni del selettore di TM5CSLC300FS e TM5CSLC400FS

La tabella seguente descrive le funzioni selezionabili di TM5CSLC300FS e TM5CSLC400FS:

Posizione selettore

Funzione

Descrizione

FW-ACKN

Aggiornamento del firmware del modulo

Confermare l'aggiornamento del firmware su uno o più moduli

SK-FORMAT

Formattazione della chiave di memoria

Per formattare la chiavetta di memoria(1)

SETUP MODE

Modalità di configurazione

Per attivare o disattivare (1) la modalità di configurazione.

CLEAR

Cancella dati

Questa funzione non è supportata. (1)

SK-XCHG

Sostituzione della chiavetta di memoria

Per confermare la sostituzione della chiavetta di memoria

SK-COPY

Copia chiavetta di memoria

Per copiare i dati di configurazione dalla chiavetta di memoria alla logica di sicurezza(1)

SCAN

Scansione

Eseguire una scansione del modulo

TEST

Test

Eseguire un test degli indicatori a LED

1, 2, 3, 4, n

Sostituzione dei moduli

Confermare la sostituzione di 1, 2, 3, 4 o più di 4 moduli

1) Provoca un riavvio automatico.

Conferma di una funzione (tranne la funzione di formattazione della chiavetta di memoria)

Per confermare una modifica alla configurazione, procedere come segue:

Passo

Azione

1

Selezionare la funzione desiderata tramite il selettore.

NOTA: Se non si posiziona correttamente il selettore, il LED ENTER lampeggia per 5 s per segnalare un errore.

Esempio: per sostituire un modulo specifico, posizionare il selettore su 1. Se il selettore non è impostato su 1 quando è stato sostituito un solo modulo, viene rilevato un errore e il LED ENTER lampeggia per 5 s.

2

Premere il pulsante di conferma per un tempo compreso tra 0,5 e 5 s per ricevere una conferma.

Risultato: dopo 0,5 s il LED ENTER si illumina.

3

Rilasciare il pulsante di conferma.

Risultato: il LED ENTER rimane acceso per altri 0,8 s.

NOTA: Se si rilascia il pulsante di conferma prima di 0,5 s, non accade nulla. Se si preme il pulsante di conferma per oltre 5 s, il LED ENTER lampeggia per 5 s per segnalare un errore.

Conferma della funzione di formattazione della chiavetta di memoria

Per informazioni su come confermare la formattazione della chiavetta di memoria, vedere la descrizione per Formattazione della chiave di memoria.

Aggiornamento firmware

  • Un aggiornamento del firmware è indicato dallo stato FW-ACKN e deve essere confermato con il selettore FW-ACKN.

  • Dopo la modifica del firmware, eseguire un test funzionale completo.

 PERICOLO
Funzionamento anomalo dell'apparecchiatura
  • Solo personale qualificato con perfetta conoscenza dell'applicazione di sicurezza e delle sue funzioni e che ha ricevuto una formazione sulla procedura di scambio del firmware può eseguire il test funzionale.
  • Convalidare la funzione di sicurezza globale.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

MODALITÀ DI CONFIGURAZIONE selettore di TM5CSLC300FS e TM5CSLC400FS

  • La modalità di configurazione supporta l'utente durante la messa in servizio.

  • Una modalità di configurazione attiva è indicata dal LED FS-STATUS (vedere Descrizione degli indicatori a LED del processore logico per TM5CSLC300FS e TM5CSLC300FS) e una voce nel Safe Logger.

  • La modalità di configurazione può essere attivata e disattivata utilizzando la libreria SlcRemoteController (vedere Guida della libreria SlcRemoteController) o utilizzando il selettore e il pulsante di conferma sul controller.

  • Quando la modalità di configurazione è attiva, le richieste di conferma di scambio della chiavetta di memoria, conferma del firmware e sostituzione del modulo non sono più presentate.

 PERICOLO
Funzionamento anomalo dell'apparecchiatura
  • La modalità di configurazione può essere attivata solo durante la messa in servizio della macchina.
  • La modalità di configurazione deve essere disattivata durante il funzionamento.
  • Lo spegnimento e la riaccensione del Safety Logic Controller non determina la disattivazione della modalità di configurazione.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
 PERICOLO
funzione di sicurezza inutilizzabile
  • Verificare il corretto funzionamento delle funzioni di sicurezza e del cablaggio dopo la modalità di configurazione e dopo ogni sostituzione del dispositivo.
  • Se una chiavetta di memoria o un Safety Logic Controller viene sostituito durante la modalità di configurazione attiva, la modalità di configurazione viene disattivata.
  • Solo personale qualificato può eseguire un test delle funzioni di sicurezza.
  • Convalidare la funzione di sicurezza globale.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.