Configurazione della connessione al database Oracle con la Console gateway SQL

Prerequisiti

Prima di configurare la connessione al database Oracle con la Console Gateway SQL, verificare di aver già eseguito la procedura per stabilire una connessione Oracle:

  • Passo 1: configurare il PC su cui si intende installare SQL Gateway.

  • Passo 2: configurare il database Oracle.

  • Passo 3: installare il SQL Gateway.

Per configurare una connessione a un database, occorre innanzitutto configurare un Server di database generico per Oracle. Successivamente, configurare una o più Connessioni a database specifici accessibili tramite il Server di database.

Configurazione dell'accesso ai server di database

Questa procedura descrive come definire l'accesso a un server di database:

Passo

Azione

Nota

1

Nella scheda Configurazione di SQL Gateway, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Server di database nella struttura sul lato sinistro ed eseguire il comando Nuovo server di database.

Risultato: viene creato un nuovo sottonodo con un nome predefinito.

2

Immettere un Nome server univoco per identificare questo server di database.

3

Selezionare Oracle dall'elenco Tipo di server.

Dopo aver selezionato Oracle come Tipo di server, vengono visualizzati i parametri di configurazione descritti in questo capitolo.

4

Immettere l'Indirizzo server per identificare l'istanza Oracle.

L'Indirizzo server contiene il nome host o l'indirizzo IP del PC Oracle:

Se il Oracle è in esecuzione nello stesso PC di SQL Gateway, immettere localhost come host-name.

Per una descrizione dettagliata dei formati dell'indirizzo, consultare la documentazione di Oracle.

5

Selezionare la Modalità di autenticazione.

6

Specificare le informazioni di accesso.

7

Fare clic sul pulsante Testa connessione a server per verificare se la connessione al server di database può essere stabilita con i parametri configurati.

Risultato: viene visualizzato un messaggio che indica il risultato del test.

Per effettuare un test della connessione al server, occorre innanzitutto definire un servizio predefinito nella configurazione Oracle.

Configurazione delle Connessioni a database

Questa procedura descrive come creare una connessione a un database specifico:

Passo

Azione

Risultato/Nota

1

Nella scheda Configurazione di SQL Gateway, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Connessioni a database nella struttura ad albero sul lato sinistro ed eseguire il comando Nuova connessione a database.

Risultato: viene creato un nuovo sottonodo con un nome predefinito.

2

Immettere un Nome connessione univoco per identificare questa connessione al database.

Verificare che nella configurazione del client sia utilizzato esattamente il valore del parametro Nome connessione:

L'elemento wsDbConnectionName configurato nella libreria EcoStruxure Machine Expert SqlRemoteAccess deve avere lo stesso identico valore del parametro Nome connessione.

3

Dall'elenco Nome server, selezionare il server di database che ospita il database a cui si desidera effettuare la connessione.

L'elenco Nome server contiene voci per i server definiti nel nodo Server di database.

Dopo aver selezionato un server di database come Nome server, vengono visualizzati i parametri di configurazione descritti in questo capitolo.

4

Immettere il Nome servizio e il Tipo di servizio del database.

SQL Gateway non supporta l'accesso tramite Oracle SID (System ID).

5

Per aggiungere ulteriori parametri alla configurazione della connessione al database, fare clic sul pulsante Seleziona e attivare i parametri prescelti nella finestra di dialogo Proprietà avanzate.

Risultato: dopo aver confermato la selezione con OK, i parametri selezionati vengono visualizzati nell'editor e possono essere configurati.

6

Fare clic sul pulsante Testa connessione a database per verificare se la connessione al database può essere stabilita con i parametri configurati.

Risultato: viene visualizzato un messaggio che indica il risultato del test.