Descrizione generale di TM5CAI8O8VL

Presentazione

Nella figura seguente vengono illustrati i moduli elettronici di TM5CAI8O8VL:

G-SE-0015014.1.gif-high.gif

 

 

Designazione

Vedere

1

Modulo elettronico di ingresso analogico / 4 ingressi analogici

4AI ±10 V

2

Modulo dummy

Modulo dummy

3

Modulo elettronico di uscita analogica / 4 uscite analogiche

4AO ±10 V

Caratteristiche generali

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche generali del modulo TM5CAI8O8VL:

Caratteristiche generali

Tensione di alimentazione nominale

          Sorgente di alimentazione

24 Vdc

Collegato al segmento di alimentazione I/O a 24 Vcc

Intervallo alimentazione

20,4 - 28,8 Vdc

Assorbimento corrente segmento di alimentazione I/O 24 Vcc

205 mA

Assorbimento corrente 5 Vcc Bus TM5

52 mA

Potenza assorbita

5,25 W

Massa

252 g (8.89 oz)

Codice ID per aggiornamento del firmware

50611

Vedere anche Caratteristiche ambientali.