La figura seguente mostra gli elementi di collegamento per il TM7SDI8DFS:
Numero |
Significato |
---|---|
1 |
Collegamento TM5:
|
2 |
Alimentazione modulo 24 Vcc:
|
3 |
Connettori 1 e 2:
|
4 |
Connettori 3 e 4:
|
Le assegnazioni dei pin dei connettori di comunicazione e alimentazione (A, B, C e D) sono fornite nella Descrizione fisica del TM7.
Assegnazione pin per i connettori I/O a 8 pin 1 e 2 del modulo TM7SDI8DFS:
1 +24 Vcc
2 Uscita di test (impulso) 1
3 COM
4 SI x (ingressi di sicurezza)
5 DI x
6 Uscita di test (impulso) 2
7 SI x (ingressi di sicurezza)
8 DO x (uscite non di sicurezza)
Presa connettore |
Pin 1 |
Pin 2 |
Pin 3 |
Pin 4 |
Pin 5 |
Pin 6 |
Pin 7 |
Pin 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (IN/OUT) |
+24 Vcc |
Uscita di test (impulso) 1 |
COM |
SI 1 |
DI1 |
Uscita di test (impulso) 2 |
SI 2 |
DO1 |
2 (IN/OUT) |
+24 Vcc |
Uscita di test (impulso) 1 |
COM |
SI 3 |
DI2 |
Uscita di test (impulso) 2 |
SI 4 |
DO2 |
Assegnazione pin per i connettori I/O a 5 pin 3 e 4 del modulo TM7SDI8DFS:
1 Test (impulso) x
2 SI x (ingressi di sicurezza)
3 COM
4 SI x (ingressi di sicurezza)
5 Test (impulso) x (ingressi)
Presa connettore |
Pin 1 |
Pin 2 |
Pin 3 |
Pin 4 |
Pin 5 |
---|---|---|---|---|---|
3 (IN) |
Test (impulso) 1 |
SI 5 |
COM |
SI 6 |
Test (impulso) 2 |
4 (IN) |
Test (impulso) 1 |
SI 7 |
COM |
SI 8 |
Test (impulso) 2 |
Gli errori rilevati sono riconosciuti nello stesso modo. Non appena viene riconosciuto un errore rilevato su un canale, viene riconosciuto lo stato di errore anche sull'altro canale dello stesso connettore.
Il blocco dell'avvio, tuttavia, è indipendente per ogni canale per impedire l'attivazione involontaria di un canale.
AVVERTIMENTO | |
---|---|