L’indicatore a LED SE rosso consente di valutare i seguenti stati di errore
Errore del modulo interno rilevato (errore hardware)
Sovratemperatura/Sottotemperatura
Sovratensione/Sottotensione
Versioni firmware incompatibili
Dopo il rilevamento di un errore nel modulo, il modulo torna a uno stato sicuro definito.
Vengono eseguiti i test del modulo interno necessari a questo scopo solo, tuttavia, se il firmware del modulo è stato avviato e il modulo è nello stato pre-operativo o nello stato operativo. Se questo stato non viene raggiunto (ad esempio, perché il modulo non è configurato nell'applicazione), il modulo resta nello stato di avvio.
La modalità di avvio in un modulo è indicata da un LED SE che lampeggia lentamente (2 Hz o 1 Hz).
Gli errori riconoscibili sono rilevati dal modulo entro il tempo di rilevamento dell'errore.
Se il modulo rileva un errore, si verifica quanto segue:
L'indicatore a LED del canale è sempre acceso a luce rossa
Il segnale SafeChannelOKxx
è impostato a SAFEFALSE
.
Il segnale SafeTemperatureOKxx
è impostato a SAFEFALSE
.
Viene generata una voce nel Safelogger di EcoStruxure Machine Expert.
Altri errori non rilevati dal modulo (o non rilevati in tempo) possono determinare stati imprevisti della macchina e devono perciò essere individuati mediante ulteriori misure.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Per ulteriori informazioni sugli errori rilevati o meno dal Modulo I/O di sicurezza, vedere la tabella per il rilevamento degli errori in Esempi di connessione di seguito.
Se si verifica un errore, effettuare tutte le riparazioni necessarie nel più breve tempo possibile, in quanto gli errori successivi potrebbero creare situazioni di rischio.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Rilevamento errori per ingressi di sicurezza di tipo: Termocoppia
Errore potenziale |
Rilevamento |
Commento |
---|---|---|
Ingressi non cablati |
Rilevato |
Il modulo passa allo stato sicuro definito. |
Cortocircuito tra T+ o T- ed esterno 24 V o GND |
Non rilevato |
La distorsione del segnale non risulta a causa dell'isolamento elettrico dei canali; tuttavia, è obbligatorio utilizzare linee di segnale schermate. |
Cortocircuito tra T+ e T- |
Non rilevato |
Questo errore determina una distorsione del segnale che può essere rilevata dalla valutazione su due canali in alcune circostanze. |
Polarità inversa di T+ e T- |
Non rilevato |
Questo errore determina una distorsione del segnale che può essere rilevata dalla valutazione su due canali in alcune circostanze. |
Disturbi sulla tensione |
Non rilevato |
Questo errore determina una distorsione del segnale che può essere rilevata dalla valutazione su due canali in alcune circostanze. I cavi schermati sono richiesti per le linee di segnale. Si devono utilizzare diversi percorsi di installazione per il cablaggio di segnali della coppia di segnale. |
Rilevamento errori per ingressi di sicurezza di tipo: PT100 / PT1000
Errore potenziale |
Rilevamento |
Commento |
---|---|---|
Circuito aperto su Senso+ o Senso- |
Rilevato |
Indicazione generale per uno o più canali non cablati. |
Cortocircuito tra Senso+, Senso- ed esterno 24 V o GND |
Non rilevato |
La distorsione del segnale di solito non risulta a causa dell'isolamento elettrico dei canali; tuttavia, è obbligatorio utilizzare linee di segnale schermate. |
Cortocircuito tra Senso+ e Senso- |
Rilevato |
Indicazione generale per uno o più canali non cablati. |
Disturbi sulla tensione |
Non rilevato |
Questo errore determina una distorsione del segnale che può essere rilevata dalla valutazione su due canali in alcune circostanze. I cavi schermati sono richiesti per le linee di segnale. Si devono utilizzare diversi percorsi di installazione per il cablaggio di segnali della coppia di segnale. |
Quando si aprono gli ingressi termocoppia, il modulo passa allo stato sicuro definito.
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Spegnere il modulo. |
2 |
Ogni ingresso termocoppia aperto del modulo deve essere cablato con un ponticello. Risultato: il modulo può essere riacceso. |
HW_LIMIT_MIN indica il limite inferiore e HW_LIMIT_MAX il limite superiore dell'intervallo di misurazione specificato nel capitolo Presentazione del TM5STI4ATCFS.
La valutazione del segnale avviene in tre fasi:
Fase 1: valutazione dei segnali a fronte di limiti di tempo assoluti
Fase 2: valutazione dei segnali a fronte di limiti di tempo configurabili
Fase 3: valutazione dei segnali a fronte di limiti di coppia di segnale configurabili
Eseguire un reset per uscire da uno stato di errore. Per questo scopo, si deve ricevere un segnale valido all'ingresso analogico per la durata del tempo di aggiornamento degli I/O. L'errore può essere riconosciuto da un fronte di salita del segnale SafeRelease0x0y.
I componenti elettronici del canale vengono testati automaticamente internamente dal modulo. Un segnale di test viene generato nel modulo e applicato a ciascun canale ogni 75 minuti per un tempo massimo di 1 s. Per evitare la distorsione del segnale, il valore del segnale del canale sottoposto a test viene mantenuto in uno stato statico durante questo periodo. Viene testato solo un canale alla volta. In conformità a EN IEC 61508:2010, il modulo viene considerato come uno dei due sistemi diagnostici per la durata del test del canale.
Nella versione 322 e successive del firmware, il comportamento per la durata della diagnostica del canale è strutturato come indicato di seguito:
I canali di ingresso analogico di sicurezza (tipo dati SAFEINT) sono considerati come il valore aritmetico medio dei due singoli segnali. Per la durata della diagnostica del canale, tuttavia, non si utilizza il valore medio aritmetico, ma il valore del segnale del canale non correntemente sottoposto a diagnostica. Un test di canale attivo è indicato dal canale TestActive.
La sequenza della diagnostica del canale è indipendente dalla versione del firmware ed è strutturata come indicato di seguito:
Finestra di diagnostica |
Sequenza temporale |
Sequenza canale |
---|---|---|
Finestra di diagnostica 1 |
Ogni 75 min |
TC1, Senso 1 |
Finestra di diagnostica 2 |
15 min dopo la finestra di diagnostica 1 |
TC4, Senso 2 |
Finestra di diagnostica 3 |
30 min dopo la finestra di diagnostica 1 |
TC3 |
Finestra di diagnostica 4 |
45 min dopo la finestra di diagnostica 1 |
TC4 |
Per ulteriori informazioni su variabili e parametri, vedere la Guida utente di EcoStruxure Machine Expert - Safety nella guida in linea.