Il segnale preso tramite i morsetti di ingresso viene livellato dal filtro hardware (passa bassi primo ordine / frequenza di disinserzione 500 Hz) e digitalizzato nei successivi convertitori A/D.
I valori dei filtri configurati nel software (vedere EcoStruxure Machine Expert - Safety - Parametri dei moduli di sicurezza nella guida in linea) vengono applicati durante la digitalizzazione nel convertitore A/D. I segnali passano quindi attraverso le tre fasi di elaborazione del segnale digitale. I canali di ingresso analogici di sicurezza (tipo dati SAFEINT) sono considerati come il valore aritmetico medio dei due singoli segnali. Vedere inoltre la diagnostica del canale.
La validità dei segnali analogici è rappresentata dai segnali di stato associati. Anche questi segnali di stato binari (tipo dati SAFEBOOL) devono essere valutati ogni volta che si utilizzano i segnali analogici. Un segnale di stato binario con lo stato FALSE indica un valore non valido nel segnale analogico. In questo caso, non è più consentito utilizzare il segnale analogico per valutazioni di sicurezza.
Eseguire un reset per uscire da uno stato di errore. Per questo scopo, si deve ricevere un segnale valido all'ingresso analogico per la durata del tempo di aggiornamento degli I/O. L'errore può essere riconosciuto da un fronte di salita del segnale SafeRelease0x0y.