Descrizione generale dei moduli di espansione TM7
TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface è compatibile con i moduli di espansione TM7 tramite il modulo elettronico di trasmissione dati TM5 (TM5SBET7).
La linea di moduli I/O di espansione include:
oBlocchi TM7 di I/O digitali
oBlocchi di I/O analogici TM7
oBlocchi di distribuzione alimentazione TM7
I blocchi di ingresso analogico e digitale convertono i valori misurati (tensioni, correnti) in valori numerici che possono essere elaborati dal controller.
I blocchi di uscita analogica e analogica convertono i valori numerici interni del controller in tensioni o correnti.
I blocchi di temperatura analogici convertono i valori di misura della temperatura in valori numerici che possono essere elaborati dal controller. Per le misure di temperatura, i blocchi di temperatura rinviano i valori misurati usando incrementi di 0.1°C (0.18°F).
I blocchi di distribuzione alimentazione PDB vengono utilizzati per gestire l'alimentazione per i vari blocchi di I/O. Il PDB alimenta il bus di alimentazione TM7.
NOTA: I blocchi di I/O TM7 devono essere associati con i cavi di alimentazione, cavi del bus TM7 e cavi di I/O.
Caratteristiche del blocco di espansione
Questa tabella elenca i blocchi digitali:
Codice prodotto |
Numero di canali |
Tensione/Corrente |
---|---|---|
8 ingressi |
24 Vdc / 7 mA |
|
16 ingressi |
24 Vdc / 7 mA |
|
16 ingressi |
24 Vdc / 7 mA |
|
8 uscite |
24 Vdc / 2 A |
|
8 ingressi 8 uscite |
24 Vdc / 4,4 mA 24 Vdc / 0,5 A |
|
16 ingressi 16 uscite |
24 Vdc / 4,4 mA 24 Vdc / 0,5 A |
|
16 ingressi 16 uscite |
24 Vdc / 4,4 mA 24 Vdc / 0,5 A |
|
1. I/O è configurabile singolarmente sia come ingresso sia come uscita. |
Questa tabella elenca i blocchi analogici:
Codice prodotto |
Numero di canali |
Tensione/Corrente |
---|---|---|
4 ingressi |
-10 - +10 Vdc |
|
4 ingressi |
0 - 20 mA |
|
4 uscite |
-10...+10 Vdc |
|
4 uscite |
0 - 20 mA |
|
2 ingressi 2 uscite |
-10...+10 Vdc -10...+10 Vdc |
|
2 ingressi 2 uscite |
0 - 20 mA 0 - 20 mA |
Questa tabella elenca i blocchi di temperatura analogici:
Codice prodotto |
Numero di canali |
Tipo di sensore |
---|---|---|
4 ingressi |
PT 100/1000 KTY10-6/84-130 |
|
4 ingressi |
Termocoppia J,K,S |
Questa tabella elenca i blocchi di distribuzione dell'alimentazione descritti in questa guida alla programmazione:
Codice prodotto |
Descrizione |
---|---|
Blocco di distribuzione alimentazione TM7 |
Corrispondenza tra configurazione hardware e software
Gli I/O che possono essere integrati nel controller sono indipendenti dagli I/O che è possibile avere aggiunto sotto forma di moduli di I/O di espansione. È importante che la configurazione degli I/O logici nel programma coincida con la configurazione degli I/O fisici dell'installazione. Se si aggiungono o si rimuovono I/O fisici nel bus di espansione degli I/O, oppure, a seconda del riferimento del controller, nel controller (sotto forma di cartucce), è indispensabile aggiornare la configurazione dell'applicazione. Questo vale anche per i dispositivi del bus di campo eventualmente presenti nell'installazione. Altrimenti, è possibile che il bus di campo o di espansione non funzioni più, mentre gli I/O integrati eventualmente presenti nel controller continuano a funzionare.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Aggiornare la configurazione del programma ogni volta che si aggiunge o si elimina qualsiasi tipo di espansione degli I/O nel bus degli I/O o si aggiunge o si elimina un dispositivo nel bus di campo. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |