添加了 协议管理器 后,EtherNet/IP Scanner 库会自动实例化。
此外,大部分的工业以太网从站设备都具有包含功能和功能块的专用库。
使用下列元素可以加快程序编写。
EcoStruxure Machine Expert 包含可以使用的 TVDA 模板。
EtherNet/IP Scanner 库包含以下功能:
EipControl:启动/停止 EtherNet/IP 扫描器
EipGetHealth:读取运行状况位值
关于更多详情,请参阅 EtherNetIP Scanner 库。
关于操作详情,请参阅掌握从站设备操作模式和控制器状态对工业以太网的影响。
循环数据交换用于需要确定性数据交换的通用设备。循环数据交换由 协议管理器 管理。
要配置循环数据交换,参见 EtherNet/IP 循环数据交换配置。要在程序中使用循环数据,参见 EtherNet/IP I/O 映射。
此外,您也可以发送显式消息。
对于 EtherNet/IP 设备,如果有 EtherNet/IP 显式消息传递库,则您可以使用:
Get_Attribute_All,请参阅 Get_Attribute_All,获取某个对象的所有属性
Set_Attribute_All,请参阅 Set_Attribute_All,设置某个实例或类的所有属性
Get_Attribute_Single,请参阅 Get_Attribute_Single,获取某个对象的属性
Set_Attribute_Single,请参阅 Set_Attribute_SIngle,设置某个对象的属性
对于 EtherNet/IP 设备,如果有 EtherNet/IP Scanner 库,可以为 EtherNet/IP 显式消息传递库中未实现的功能使用 EipDataExch。
关于操作详情,请参阅与启动相关的从站设备配置和按需数据交换。
大部分的工业以太网从站设备都是 TVDA 的组成部件。
EcoStruxure Machine Expert 主张从模板添加设备。
通过这种这种方法,设备已添有若干个参数化块和/或功能块。