本节介绍如何在 协议管理器节点上添加设备。
可用的 Schneider Electric 设备,以及随同 EDS 文件提供的设备,在中列出。这些设备在交货时已拥有预定义的连接配置。对于未在目录中列出的其他设备,请使用。
在声明每个设备时,EcoStruxure Machine Expert 会自动设置以下各项:
按照工业以太网扫描器设置,设置网络设置(IP 地址、子网掩码、网关地址)。
设置唯一的 DHCP 设备名称,通常与该设备的内部规则兼容(每个 都必须是唯一的)。
为预定义设备创建预定义数据交换。
如要在 协议管理器 节点上添加设备,应在中选择此设备,将其拖动至,然后放置到工业以太网端口节点上。
一旦添加了设备,该设备便会出现在或选项卡中。请参阅适应网络规划和设备标识。
当您使用拖放方法时,如果条件允许,设备将采用首选协议进行定义。
有关将设备添加到项目的更多信息,请参阅:
• 使用拖放方法
• 使用上下文菜单或加号按钮
当您使用拖放方法时:
如果无法使用首选协议定义设备时,则可以改为使用设备的缺省支持协议。
如果未设置首选协议,则列表将会出现以便您选择要使用的协议。
如果要添加的从站设备的协议不是首选协议,请参阅使用上下文菜单或加号按钮。
例如,当您添加 OTB1EODM9LP 设备时,即使首选协议被设置为 EtherNet/IP,该设备也会采用 Modbus TCP 进行设置。
对于没有密钥特性但支持 TVDA的设备,可以使用模板来声明它们。这样将导入其他元素来促进程序写入。
可将此方法用于 OsiSense XGCS、XUW 和 Preventa XPSMCM 设备。
要将设备从模板添加至 协议管理器,应遵循如下步骤:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
在中,选择复选框。 |
|
2 |
在中选择此设备,将其拖动至,然后放置到工业以太网端口上。 |
有关将设备添加到项目的更多信息,请参阅:
• 使用拖放方法
• 使用上下文菜单或加号按钮