适应网络规划和设备标识

概述

设备已添加到 协议管理器 后,应使用其网络管理器以太网服务选项卡来编辑网络规划。

编辑网络规划

设备树中,双击 Industrial_Ethernet_Manager 节点。

如果使用的是 M262 控制器,则双击设备树 > 以太网服务中的控制器节点。

网络管理器以太网服务选项卡显示了在设备网络上定义的设备:

用途

注释

设备名称

单击以打开设备设置

设备名称。

缺省提供一个名称。如要重命名设备,请在名称框中输入名称。

请勿在名称中使用空格。请勿在名称结尾使用下划线 (“_”) 。

设备名称应具有一定含义,以便组织项目。

设备类型

-

设备类型

IP 地址

修改 IP 地址

如果一个 IP 地址已被分配给另一个使用相同协议和 DHCP 地址分配的设备,则该 IP 地址将被显示为无效。

如果该 IP 地址无效,则会显示 图标。

MAC 地址

输入 MAC 地址

用于通过 BOOTP 来检索 IP 地址。

对于特定协议和 DHCP/BOOTP,各 IP 地址必须是唯一的。例如,对于 Modbus TCP 和 EtherNet/IP 协议,您可以添加相同的设备,但如果其中一个协议使用 BOOTP 或 DHCP 获得 IP 地址,则对于另一协议,必须输入同一 IP 地址作为 固定 IP 地址。

设备名称

修改 DHCP 设备名称

用作通过 DHCP 来检索 IP 地址的设备名称,最多包含 16 个字符。

DHCP 设备名称必须与在设备中定义的设备名称相同。

每个 DHCP 设备名称都必须是唯一的。

缺省的 DHCP 设备名称通常符合设备的内部规则。

若要了解设备 DHCP 设备名称内部规则的有关详情,请参阅设备文档。

注: 如果建议的 DHCP 设备名称与设备不兼容,则您可以对其进行编辑。

标识方式

修改 IP 寻址方法:

  • DHCP

  • BOOTP

  • 固定

DHCP:

DHCP 设备名称必须与在设备中定义的设备名称相同。

对于 FDR 服务,必须使用此方法。

BOOTP:

必须输入设备的 MAC 地址

固定:

IP 地址必须与在设备中定义的地址相同。

协议

所用协议

子网掩码

修改子网掩码

单击专用模式以隐藏/显示列。

网关地址

修改网关地址

单击专用模式以隐藏/显示列。

若要了解操作的有关详情,请参阅 进程外数据交换

识别模式

IP 地址

工作模式

在此选项卡中执行的修改被应用到 Modbus TCP 设置选项卡

IP 寻址方法

在缺省配置下,新增的设备使用 DHCP。

此表展示了 IP 寻址方法:

方法

描述

详细信息

DHCP

DHCP 服务器使用设备的 DHCP 设备名称 来发送其 IP 地址:

FDR 服务同样也采用 DHCP 设备名称

一旦采用 DHCP,FDR 服务即可供使用。

若要更换某个设备,您必须:

  • 安装新设备

  • 在该设备中定义 DHCP 设备名称

  • 使新设备通电并启动应用程序。

在通电时,新设备会被识别出来,控制器会将之前保存的配置加载到新设备中。

BOOTP

BOOTP 服务器使用设备的 MAC 地址来发送其 IP 地址:

若要更换某个设备,您必须:

  • 安装新设备

  • EcoStruxure Machine Expert 中,输入新设备的 MAC 地址

  • 生成应用程序并将其加载至控制器中。

  • 在新设备中配置参数。

  • 使新设备通电并启动应用程序。

固定

IP 地址在应用程序中是固定的。

若要更换某个设备,您必须:

  • 安装新设备

  • 在新设备中配置网络设置(IP 地址、子网掩码和网关地址)。

  • 直接在新设备中或采用 EcoStruxure Machine Expert 配置参数。

  • 使新设备通电并启动应用程序。

重新初始化 IP 地址计划

单击重新生成 IP 地址以重新初始化与工业以太网端口相关联的 IP 地址规划(例如,在更改了工业以太网端口上的 IP 地址之后)。

EcoStruxure Machine Expert 读取工业以太网端口上配置的 IP 地址,并将下一可用 IP 地址分配给设备。例如,若工业以太网端口上配置的 IP 地址为 192.168.0.11,则归于设备的 IP 地址为 192.168.0.12192.168.0.13 等。

进程外数据交换

进程外数据交换通常是控制网络与设备网络之间的数据交换。例如,您可以使用监理软件或第三方配置工具来与设备网络上的某个目标进行通讯。

若要了解操作的更多有关详情,请参阅 进程外数据交换

如果您需要进行进程外数据交换,应设置正确的设备网关地址参数。

网络设备的网关地址参数必须设置为控制器的工业以太网端口的 IP 地址。

配置工具必须有能力与网络设备进行通讯以设置它们的参数。

如果配置工具...

则...

已连接在控制网络上

更新网络设备网关参数,请参阅下文。

已连接在设备网络上

不使用网关参数。

使用除 TCP/IP 协议以外的协议

不使用网关参数。

若要在网络设备中配置网关参数,请参阅该设备的文档。

注: 如果使用 DHCP 服务来寻址网络设备,则网关参数将会设置在控制器网络选项卡中。