进程外数据交换通常是控制网络与设备网络之间的数据交换。例如,您可以使用监理软件或第三方配置工具来与设备网络上的某个目标进行通讯。
工业以太网网络允许进行进程外数据交换。
启用进程外数据交换:
确保启用了 IP 转发服务。
检查 PC 路由(见下文)。
DTM、Web 服务器 和 Modbus TCP 请求。
网络通讯(DTM、PC 处于网络中时的 Web 服务器 通讯)。
TcpUdpCommunications 库生成的 TCP UDP 通讯。
将 DTM 连接到使用网络的设备上时,DTM 也会与运行中的应用程序进行通讯。系统的整体性能会受到影响,并且可能使网络超负荷,从而导致受控制的设备之间存在数据不一致的情况。
警告 | |
---|---|
必须对支持监管软件或配置工具的 PC 进行配置,以与从站设备进行通讯。PC 必须与控制器的以太网端口之一处于同一子网。
如果从站已被配置为... |
则... |
---|---|
通过 FDT/DTM 用作预定义从站 |
不需要特定 PC 参数。
注: PC 配置不会更改。
|
使用其他工具 |
如果 PC 与从站设备不是在同一子网,您必须更新 PC 的路由表(见下)。 |
要更新 PC 路由表,须中断 PC 与控制器和/或其他设备的每一个连接。然后,在 Windows 命令提示符中执行命令:
route ADD
目标 MASK
subnet_mask 网关
其中:
参数 |
值 |
---|---|
destination |
工业以太网的 IP 地址 |
subnet_mask |
工业以太网网络的子网掩码 |
gateway |
连接到控制网络的控制器端口的 IP 地址 |
例如,对于 TM251MESE,如果:
PC 的 IP 地址:192.168.0.2
PC 的子网掩码:255.255.0.0
工业以太网的 IP 地址:10.10.0.0
工业以太网网络的子网掩码:255.255.252.0
控制网络端口“Ethernet_1”的 IP 地址:192.168.0.5
控制网络端口“Ethernet_1”的子网掩码:255.255.0.0
对应的命令将是:
route ADD
10.10.0.0 MASK
255.255.252.0 192.168.0.5
要验证参数,请执行命令:
route PRINT
要从 PC 中删除路由,请执行命令:
route DELETE
目标
其中,目标为之前输入的工业以太网 IP 地址。