协议管理器 配置

概述

控制器使用 协议管理器 来管理设备网络:

控制器/协议管理器

工业 Ethernet 管理器

Ethernet/IP 扫描器

Modbus TCP IO Scanner

Sercos 主站

M241

M251

M262

(1)

(1)TM262M• 的 Ethernet_1 上

M241/M251 控制器的 协议管理器 设置

要配置 协议管理器,请执行以下步骤:

步骤

操作

1

设备树中,双击 Industrial_Ethernet_Manager

注: 网络设置将按照工业以太网端口网络设置自动生成。

2

选择首选协议 Modbus TCP

您的选择将成为默认情况下为每个 设备声明设置的设备协议。

注: 在配置 Modbus TCP IOScanner 时,将会忽略工业以太网网络的后配置文件。

M262 控制器的 协议管理器 设置

如要查看 协议管理器 的配置,请在设备树中双击 Modbus_TCP_IO_Scanner

注: 这些设置将根据工业 Ethernet 端口网络设置自动生成。