设置、安装和维护

预防可能的非预期操作,避免过压

以下措施能够避免过压并有助于预防因掉入设备中的导电性污染物或部件所致的非预期设备操作:

 危险
触电、爆炸或电弧爆炸危险
  • 在防护等级至少为 IP 54 的控制柜或外壳中安装 Lexium 62 Connection Module
  • 间隙和爬电距离应符合 EN 50178 要求。
  • Lexium 62 ILM 集成式伺服驱动器只能搭配根据 EN 60950EN 50178 认证的 24 Vdc 电源。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注: 这些电源装置不提供在 120 毫秒以上的时间内持续超过 120 Vdc 的过压,也不提供超过 60 Vdc 的永久过压。

驱动系统的工作仅搭配使用经 Schneider Electric 认可的指定电缆、附件和替换设备。

 危险
电击或电弧危险
不得使用未经 Schneider Electric 认可的电缆、附件或任何类型的替换设备。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

避免意外重启

根据具体的应用,必须采用适当的措施,避免设备的意外重启。

 危险
电机意外重启
  • 除非系统事先分发出了专门的使能信号,否则,在恢复电源之后或者在功能性安全设备跳闸之后,电机应无法重启。
  • 确保使能信号符合指定的安全标准。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

使用扩展的安全相关功能时的编码器连接

Lexium 62 ILM Safety Module 让您能够使用取决于位置和/或取决于速度的扩展安全相关功能。

 危险
安全功能不可用
  • 遵循指定的最大配置(设备数、网络结构和电缆长度),否则在电缆整个长度上将出现 Inverter Enable 信号的压降,因此,系统将持续处于定义的安全状态。
  • 每个 Lexium 62 Connection Module 最多连接 45 个 Lexium 62 ILMs
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

有关最大系统扩展的更多信息,请参阅线形结构或树形结构或菊花链结构中的接线