菊花链拓扑的 Lexium 62 Connection Module 接线

概述

菊花链拓扑中的 Lexium 62 Connection ModuleLexium 62 Distribution BoxLexium 62 ILM 接线通过安装在 Lexium 62 ILM 上的 Daisy Chain Connector Box 以及电源电缆和 Sercos 电缆来实现。

型号代码Lexium 62 ILM 附件中列出了适用于菊花链拓扑的各种电源电缆和 Sercos 电缆。

下图显示了适用于菊花链接线的电源连接器

D1 底部连接 (Lexium 62 Distribution Box)

在菊花链结构下,电源信号(直流总线电压/24 V/Inverter Enable 信号)和 Sercos 信号通过单独的电缆分配。

下图举例显示了包含四个菊花链线路的菊花链结构的网络拓扑:

1 电源电缆(绿色)

2 Sercos 电缆(红色)

进行菊花链接线时,每个 Lexium 62 ILM 必须通过 Daisy Chain Connector Box 扩展。为此,Daisy Chain Connector Box安装Lexium 62 ILM 上,且 Lexium 62 ILMs 的接线通过 Daisy Chain Connector Box 的 M12 / M23 连接器来实现。

下图举例显示了包含一个菊花链线路(直接连接到 Lexium 62 Connection Module)的菊花链接线:

1 电源电缆(绿色)

2 Lexium 62 ILM

3 在菊花链线路的最后一个 Lexium 62 ILM 处,必须使用保护盖 ILM62DCZ000 紧密封闭 Daisy Chain Connector Box 的开放式电源插口型连接器 M23 (CN2/CN3)。

4 Sercos 电缆(红色)

5 Lexium 62 Connection Module

 警告
达不到 IP65 防护等级
  • 将 M23 电缆连接器正确组装到菊花链连接器箱,以正确密封接线并达到 IP65 防护等级要求。
  • 用菊花链中的最后一个驱动器上的 ILM62DCZ000 保护盖,紧密密封敞开的电源插座连接器 CN2/CN3。
  • 仅使用来自 Schneider Electric 的电缆和附件。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

如何连接模块

有关不同连接的概述,请参阅电源连接

取决于 EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 中选择的识别(地址)模式, Sercos 电缆的连接若被交换,可能导致意外的机器操作。

 警告
意外机器动作
  • 确保 Sercos 电缆根据应用、配置以及相应标准的要求连接到 Lexium 62 Connection ModuleSercos 连接点 CN4/CN5
  • 确保 Sercos 电缆根据应用、配置以及相应标准的要求连接到 Daisy Chain Connector BoxSercos 插口型连接器。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

步骤

操作

1

通过使用一个(或多个)Lexium 62 Distribution Box

使用预先组装的电源电缆,将 Lexium 62 Connection Module 的接口 CN7CN8(电源电缆:直流总线电压、24 V、Inverter Enable)与(第一个)Lexium 62 Distribution Box 连接。

Lexium 62 Distribution Box

使用预先组装的电源电缆,将 Lexium 62 Connection Module 的接口 CN7CN8(电源电缆:直流总线电压、24 V、Inverter Enable)与(第一个)Lexium 62 ILM 连接。

2

通过扭转连接器卡箍,将 M23 连接器固定到 Daisy Chain Connector Box

3

对于每条菊花链线路,使用电源电缆连接最多 9 个 Lexium 62 ILMs

4

使用电源电缆,将最多四条菊花链线路连同最多 9 个 Lexium 62 ILMs 连接到 Lexium 62 Distribution Box

5

将锁定机构结合到 Lexium 62 Distribution Box 连接侧。

6

使用预先组装的 Sercos 电缆,通过 Daisy Chain Connector BoxSercos 插口型连接器将 Lexium 62 Connection ModuleCN4CN5 连接到 Lexium 62 ILM

7

使用预先组装的 Sercos 电缆,将 Lexium 62 ILMs 连接到 Daisy Chain Connector BoxSercos 插口型连接器。

8

在每条菊花链线路的最后一个 Daisy Chain Connector Box 上,使用保护盖 ILM62DCZ000 紧密封闭 Lexium 62 ILM 的开放式电源插口 M23 (CN2/CN3)。

 警告
达不到 IP65 防护等级
  • 将 M23 电缆连接器正确组装到菊花链连接器箱,以正确密封接线并达到 IP65 防护等级要求。
  • 用菊花链中的最后一个驱动器上的 ILM62DCZ000 保护盖,紧密密封敞开的电源插座连接器 CN2/CN3。
  • 仅使用来自 Schneider Electric 的电缆和附件。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

系统布局必须遵循以下限制要求:

  • Lexium 62 Connection ModuleLexium 62 Distribution Box 的电缆长度不超过 20 米(65.2 英尺)。

  • Lexium 62 Distribution Box 到另一个 Lexium 62 Distribution Box 的电缆长度不超过 10 米(32.8 英尺)。

  • Lexium 62 Distribution BoxLexium 62 Connection Module 到菊花链线路的第一个 Lexium 62 ILM 的电缆长度不超过 10 米(32.8 英尺)。

  • 每条菊花链线路最多可以连接 9 个 Lexium 62 ILMs,菊花链线路的第一个与最后一个 Lexium 62 ILM 之间的电缆长度不超过 10 米(32.8 英尺)。

  • 所有电缆长度的总和不超过 200 米(656 英尺)。

  • 2 个活动 Sercos 从站之间的间距不超过 50 米(164 英尺)。

  • Lexium 62 Connection ModuleLexium 62 Distribution Box 不是活动 Sercos 从站。Lexium 62 Connection ModuleLexium 62 Distribution Box 都是无源直通设备。

注: 如要为相应的可用拓扑创建详细的系统布局,请联系 Schneider Electric。
注意
电压/电流不正确
只能使用经 Schneider Electric 认可的拓扑。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注: 根据 IEC/EN 60204-1,在任何情况下,都必须在已安装的机器上检查电机接地的正确性。