概述
如果在电源有电时 Lexium 62 Connection Module 断电,可能需要更换内部熔断器。
Lexium 62 驱动系统 通过以下方式指示这一状况:
注: 更换熔断器之前,先确定过流或短路的来源并修复问题。
需要断开并移除 Lexium 62 Connection Module,才能更换内部熔断器。
危险
|
|
高压触电危险
-
使用产品之前,确保它已去电。
-
断开连接之后,切勿触摸 Lexium 62 Power Supply 模块上的连接器 CN6 电源连接点,因为其上仍有危险电压,这种危险电压将持续大约一秒钟。
-
只能在借助工具才能打开的控制柜中操作 Lexium 62 Power Supply 和 Lexium 62 Connection Module。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
步骤
|
操作
|
1
|
拆下 Lexium 62 Connection Module,请参阅更换组件和电缆。
|
2
|
断开检修门。
|
3
|
在外壳背面,使用螺丝刀取下固定设备上的两个熔断器,将其更换为同类型的新熔断器(商业型号 VW3E6024)。
|
危险
|
|
因熔断器更换不当导致起火和触电
-
只能根据产品文档中的说明,将熔断器更换为相同类型的熔断器。
-
操作设备前,确保熔断器盖牢牢紧闭。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
ESD 保护说明
注意
|
|
静电放电
-
不得触摸任何电连接件或部件。
-
只能触碰电路板边缘。
-
采取必要的防静电措施。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
遵循以下说明,以帮助避免因静电放电所致的损坏。
步骤
|
操作
|
1
|
关闭检修门,然后安装 Lexium 62 Connection Module。
|
2
|
重新启动系统。
|
注:
-
如果在修复了过流或短路的来源以及更换了熔断器之后,Lexium 62 Connection Module 仍未做好运行准备或者在重新调试后再次回到无电状态,请联系 Schneider Electric 服务代表。
-
除 Lexium 62 Connection Module 中的内部熔断器之外,Lexium 62 组件内没有其他可供用户维修的部件。要么更换组件,要么联系 Schneider Electric 服务代表。
警告
|
|
意外的设备操作
-
本设备只能搭配经 Schneider Electric 认可的软件和硬件部件。
-
本设备的维修只能由授权的 Schneider Electric 服务中心开展。
-
每次更改物理硬件配置时,应更新应用程序。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|