装配

如何安装 Lexium 62 Power SupplyLexium 62 Connection Module

步骤

操作

1

取下有模块彼此连接的模块侧(Lexium 62 Power SupplyLexium 62 Connection Module)的端子盖。

2

为此,请将螺丝刀按入模块顶部的开口 (1)(螺丝刀口宽度:5.5...8 毫米(0.22...0.31 英寸)),松开端子盖。

3

然后朝外取下端子盖(a、b)。

4

将平头螺钉 M6(凹头带帽螺钉)旋入预制的安装孔。

5

在螺钉头与安装板之间保持 10 毫米(0.39 英寸)的距离。

6

钩挂设备,确认其为垂直安装版本。

7

根据载流能力,按从左至右的顺序安放 Lexium 62 Power SupplyLexium 62 Connection Module

  1. Lexium 62 Power Supply

  2. Lexium 62 Connection Module

注: 这就能够降低直流总线上的负载以及接线总线的 24 V 电源。

8

拧紧安装螺钉(扭矩:4.6 Nm (41 lbf in))。

如何组装模块

步骤

操作

1

确认 Bus Bar Module 上的滑块能够顺畅移动。如果不能,则拧松将滑块固定到 Bus Bar Module 的螺钉。

2

通过 Bus Bar Module (1) 的滑块连接设备。

3

拧紧 Bus Bar Module 的螺钉(扭矩:2.5 Nm / 22 lbf in)。

4

Bus Bar Module 组件外部的左上角上安装端子盖 (a),在右上角上安装端子盖 (b)。有关重要的安装说明,请参阅此表后的第一条安装说明。

Bus Bar Module 组件外部的端子盖

此产品的接触电流大于 3.5 mA。当保护性接地线路断开时,若碰触设备外壳,可能有危险的电流流过。

 危险
高泄漏(接触)电压触电危险
  • 母排模块组件的两端安装端子盖。
  • 只有在母排模块组件的两端安装了端子盖后,才能对设备通电。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

如何对 Lexium 62 Power Supply 接地

步骤

操作

1

将额外的保护性接地导线与环形电缆接线柱连接并将 M5 螺钉连接到电源的散热器(拧紧扭矩:3.5 Nm (31 lbf in))。

2

散热器上元件的组装顺序:

  • 垫圈

  • 环形电缆接线柱

  • 垫圈

  • 锁紧垫圈

  • 螺钉

3

将插入式连接器 CN5 24 V 电源连接到电源。

注: 请参见表格后面的重要风险说明。

4

将插入式连接器 CN6 AC 电源连接到电源。

5

Sercos 电缆 CN2 (CN3) 连接到电源。

 危险
接地不充分
  • 使用一根至少为 10 mm2 (AWG 6) 的保护接地铜线,或者使用两根横截面与供电电线相同或更大的保护接地铜导线。
  • 请遵守所有关于驱动系统接地的适用规章制度。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

如何将 Daisy Chain Connector Box 安装到 Lexium 62 ILM

下图显示了 Daisy Chain Connector BoxLexium 62 ILM 上的安装。

步骤

操作

1

Daisy Chain Connector Box 齐平地放到 Lexium 62 ILM 的背面,使两个导向接线柱 (5) 插入两个导向插槽 (6) 中。

结果Daisy Chain Connector Box 齐平地位于 Lexium 62 ILM (3) 背面。

2

Daisy Chain Connector Box 齐平地位于 Lexium 62 ILM (3) 背面时,将其尽可能向上推。

结果:混合插头连接器 (4) 被尽可能深地插入 Lexium 62 ILM 的混合插口型连接器 (2) 中。

3

闭合闩锁 (1)。

注意
闩锁上的标签破损
仅在混合插头连接器 (4) 完全插入混合插口型连接器 (2) 中且 Daisy Chain Connector Box 齐平地位于 Lexium 62 ILM (3) 背面时,才闭合闩锁 (1)。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。