|
产品 |
描述 |
|---|---|
|
Lexium 62 ILM 将电机、输出级和轴的数字伺服控制器结合到一个节省空间的外壳中。由于设计紧凑且为集成驱动器,因此它适合用于分散式(分布式)架构。它还配有单圈或多圈编码器,并借助 Lexium 62 ILM 中的电子铭牌简化了配置。 有关更多信息,请参阅: |
Lexium 62 ILMs 有三种不同的法兰尺寸可选:
ILM070(70 毫米 / 2.76 英寸)
ILM100(100 毫米 / 3.94 英寸)
ILM140(140 毫米 / 5.51 英寸)
Lexium 62 ILMs 源自 Schneider Electric SH3 系列电机,因此具有许多相同的特性。比如,在电机安装方面,Lexium 62 ILMs 是相同的。
亮点:
紧凑的设计
3.5 倍的峰值转矩
集成式 Sercos 接口
高分辨率单圈或多圈编码器
IP65 防护等级(取决于具体的型号和/或选项)
|
产品 |
型号 |
|---|---|
|
Lexium 62 ILM 集成式伺服驱动器 |
|
|
项 |
含义 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
产品系列 |
ILM = 集成式 Lexium 伺服模块 |
|||||||||
|
法兰尺寸 |
070 = 70 毫米 / 2.76 英寸 100 = 100 毫米 / 3.94 英寸 140 = 140 毫米 / 5.51 英寸 |
|||||||||
|
堆栈数 |
1 = 1 个堆栈 2 = 2 个堆栈 3 = 3 个堆栈 |
|||||||||
|
绕组类型 |
P = 标准 M = 转矩优化(仅适用于 ILM1401) |
|||||||||
|
0 = 光轴,无轴封, 1 = 平键,无轴封 2 = 光轴,带轴封,IP65 3 = 平键,带轴封,IP65 |
||||||||||
|
1 = 绝对量单圈编码器,每转 128 个 SinCos 周期 2 = 绝对量多圈编码器,每转 128 个 SinCos 周期 |
||||||||||
|
A = 没有抱闸时 F = 有抱闸时 |
||||||||||
|
版本 |
0 |
|||||||||
|
内部 |
0 = 标准生产 |
|||||||||
|
定制 |
00 = 标准 |
|||||||||
|
型号代码(示例) |
ILM |
070 |
1 |
P |
0 |
1 |
A |
0 |
0 |
00 |