在启动了安装程序之后,会显示 对话框。选择选项 。
区域提供了三个列表,让您选择相关选项。
(软件安装来源)
Schneider Electric 服务器)
(
(如 USB 大容量存储设备)。
(列出了可在来源中找到的合适产品)
(列出了可在来源中找到的所选产品的可用版本)
如要从 Schneider Electric 服务器安装新软件,请执行以下步骤:
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
在启动安装程序之后,会显示 对话框。 |
2 |
选择选项 。 |
3 |
在 区域中,选择以下选项: |
4 |
单击 。 |
5 |
通过执行以下其中一个步骤,选择要安装的组件:
|
6 |
或者,也可以单击 选项卡,配置下列软件的安装文件的独立文件夹:
|
7 |
或者,也可以单击 选项卡,选择在线帮助语言版本以供下载和本地安装之用。如要自定义帮助安装,请单击Schneider Electric Help Manager。 按钮,打开 |
8 |
单击 ,继续安装。 |
9 |
阅读并接受 以便继续安装产品,然后单击 。
注: 如果在网关安装期间显示 消息,请单击 来确认。
结果:安装成功完成后,显示 消息。 |
10 |
单击Schneider Electric Software Installer,或者单击 按钮,查看当前安装的发行说明文档。 ,关闭 |