安装附加程序和修补程序

安装附加程序和修补程序

步骤

操作

1

启动安装程序之后,会显示 选择一个任务 对话框。

2

选择选项 修改已安装的软件

3

选择产品区域中,选择以下选项:

  • 产品 :选择已安装的产品。

  • 版本 :选择已安装的产品的版本。

4

选择一个操作 区域中,选择 附加程序/修补程序

5

选择 来源 在线,然后单击 下一步

注: 您可以使用另外两个选项中的一个,但如果有网络连接可用,首选的 来源 在线,它能够用于直接从 Schneider Electric 服务器下载并安装软件。

6

单击 下一步,浏览 附加程序修补程序

7

组件列表中,选择要安装的 附加程序修补程序

8

单击 开始安装/卸载 按钮。