|
屏蔽: |
必须两端接地 |
|
双绞线: |
- |
|
PELV: |
- |
|
电缆结构: |
最小芯线截面:与输出级电源的截面相同,请参阅连接主电源 (CN1)。 导线必须具有足够大的截面,以便能够在必要时触发电源接头上的熔断器,从而保护设备。 |
|
最大电缆长度: |
3 m (9.84 ft) |
|
特性 |
单位 |
值 |
|---|---|---|
|
接口横截面 |
mm2 (AWG) |
0.75 ...3.3 (18 ...12) |
|
接线端子螺钉的拧紧力矩。 |
Nm (lb.in) |
0.51 (4.5) |
|
剥线长度 |
mm (in) |
10 ...11 (0.39 ...0.43) |
这些接线端子适用于细丝导线和刚性导线。注意最大允许接口横截面。请注意,电缆端(包头)会增大导线横截面。
如果您使用芯线端套,请为端子仅使用带托架的芯线端套。