下面的一览表介绍了所需电缆的特性。请您使用预装电缆,以尽量减少布线错误。预装电缆请参见章节 附件和备件。如果要根据 UL 508C 的规定使用本产品,则必须满足章节 UL 508C 和 CSA 的认证条件中列举的条件。
最大长度: |
最小截面 |
已屏蔽,两端接地 |
双绞线 |
PELV |
|
---|---|---|---|---|---|
24 Vdc 控制电源 |
- |
0.75 mm2 (AWG 18) |
- |
- |
必需 |
STO 安全功能(1) |
- |
0.75 mm2 (AWG 18) |
(1) |
- |
必需 |
输出级电源 |
- |
−(2) |
- |
- |
- |
电机相位 |
− (3) |
−(4) |
必需 |
- |
- |
外部制动电阻器 |
3 m (9.84 ft) |
同输出级电源 |
必需 |
- |
- |
电机编码器 |
100 m (328.01 ft) |
6 * 0.14 mm2 和 2 * 0.34 mm2(6 * AWG 24 和 2 * AWG 20) |
必需 |
必需 |
必需 |
A/B 信号 |
100 m (328.08 ft) |
0.25 mm2 (AWG 22) |
必需 |
必需 |
必需 |
PULSE/DIR 信号 |
100 m (328.08 ft) |
0.14 mm2 (AWG 24) |
必需 |
必需 |
必需 |
CW/CCW 信号 |
100 m (328.08 ft) |
0.14 mm2 (AWG 24) |
必需 |
必需 |
必需 |
ESIM |
100 m (328.08 ft) |
0.14 mm2 (AWG 24) |
必需 |
必需 |
必需 |
现场总线 SERCOS III |
100 m (328.08 ft) |
0.14 mm2 (AWG 24) |
必需 |
必需 |
必需 |
数字输入/输出 |
30 m (98.43 ft) |
0.14 mm2 (AWG 24) |
- |
- |
必需 |
PC, 调试界面 |
20 m (65.62 ft) |
0.14 mm2 (AWG 24) |
必需 |
必需 |
必需 |
(1) 请注意安装要求(受保护的电缆安装),请参阅功能安全性。 (2) 请参阅连接主电源 (CN1) (3) 长度取决于要求的线路连接干扰的极限值。 (4) 请参阅连接电机相线和抱闸(CN10 和 CN11) |