使用Homing运行模式可确立电机位置与某个已定义轴位置之间的绝对尺寸基准。对运行模式Homing来说有不同的可通过参数HMmethod来选择的方法。
通过参数 HMprefmethod 可在非易失性存储器中永久存储优先方法。如果在参数中确认了优先方法,即使在关机以及重开机之后,在运行模式Homing中仍可使用该方法。记入值与参数HMmethod的值一致。
参数名称 HMI 菜单 HMI 名称 |
描述 |
单位 最小值 出厂设置 最大值 |
数据类型 读/写 持续 专用 |
通过现场总线的参数地址 |
---|---|---|---|---|
Homing 方法。 1:带标志脉冲的 LIMN 2:带标志脉冲的 LIMP 7:REF+ 带标志脉冲,向外逆转 8:REF+ 带标志脉冲,向内逆转 9:REF+ 带标志脉冲,未向内逆转 10:REF+ 带标志脉冲,未向外逆转 11:REF- 带标志脉冲,向外逆转 12:REF- 带标志脉冲,向内逆转 13:REF- 带标志脉冲,未向内逆转 14:REF- 带标志脉冲,未向外逆转 17:LIMN 18:LIMP 23:REF+,向外逆转 24:REF+,向内逆转 25:REF+,未向内逆转 26:REF+,未向外逆转 27:REF-,向外逆转 28:REF-,向内逆转 29:REF-,未向内逆转 30:REF-,未向外逆转 33:负方向标志脉冲 34:正方向标志脉冲 35:位置设定 缩写: REF+:沿正方向查找运动 REF-:沿负方向查找运动 逆转:转换开关方向 未逆转:不转换开关方向 向外:标志脉冲/开关外的距离 向内:标志脉冲/开关内的距离 类型:带符号十进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 更改的设置将被立即采用。 |
- 1 18 35 |
INT16 读/写 - - |
Modbus 6936 IDN P-0-3027.0.12 |
|
Homing 优先采用的方法。 类型:带符号十进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 更改的设置将被立即采用。 |
- 1 18 35 |
INT16 读/写 可持续保存 - |
Modbus 10260 IDN P-0-3040.0.10 |
通过参数HMoutdis和HMsrchdis可以激活限位开关和基准开关的监控功能。
参数名称 HMI 菜单 HMI 名称 |
描述 |
单位 最小值 出厂设置 最大值 |
数据类型 读/写 持续 专用 |
通过现场总线的参数地址 |
---|---|---|---|---|
查找开关点的最大行程。 0:距离监控未激活 >0:最大距离 在识别出开关后,驱动放大器开始寻找已定义的开关点。若行驶完此处指定的行程后未找到已定义的开关点,将识别出一个错误并中断基准点定位。 类型:带符号十进制 - 4 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 更改的设置将在下次电机运行时被采用。 |
usr_p 0 0 2147483647 |
INT32 读/写 可持续保存 - |
Modbus 10252 IDN P-0-3040.0.6 |
|
越过开关之后的最大查找行程。 0:已禁用搜索距离监控 >0:搜索距离 在该查找行程范围内,必须重新激活开关,否则将中断基准点定位。 类型:带符号十进制 - 4 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 更改的设置将在下次电机运行时被采用。 |
usr_p 0 0 2147483647 |
INT32 读/写 可持续保存 - |
Modbus 10266 IDN P-0-3040.0.13 |
通过如下参数可以读取开关点和标志脉冲之间的位置间距。
对于可复制的带标志脉冲的基准点定位运行,开关点至标志脉冲的间距必须 >0.05转。
如果标记脉冲过于靠近开关点,可以移动限位开关或者基准开关。
也可以通过参数 ENC_pabsusr 来移动标记脉冲的位置,请参阅编码器参数值设置。
通过参数HMv和HMv_out可设置查找开关以及离开开关的速度。
参数名称 HMI 菜单 HMI 名称 |
描述 |
单位 最小值 出厂设置 最大值 |
数据类型 读/写 持续 专用 |
通过现场总线的参数地址 |
---|---|---|---|---|
查找开关的目标速度。 数值被内部限制于 RAMP_v_max 的参数设置。 类型:无符号十进制 - 4 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 更改的设置将在下次电机运行时被采用。 |
usr_v - 60 - |
UINT32 读/写 可持续保存 - |
Modbus 10248 IDN P-0-3040.0.4 |
|
离开开关的目标速度。 数值被内部限制于 RAMP_v_max 的参数设置。 类型:无符号十进制 - 4 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 更改的设置将在下次电机运行时被采用。 |
usr_v 1 6 2147483647 |
UINT32 读/写 可持续保存 - |
Modbus 10250 IDN P-0-3040.0.5 |