下列表格显示了可能的信号输出功能的概况。
信号输出功能 |
相关说明章节 |
---|---|
Freely Available |
|
No Fault |
|
Active |
|
In Position Deviation Window |
|
In Velocity Deviation Window |
|
Velocity Below Threshold |
|
Current Below Threshold |
|
Halt Acknowledge |
|
Motor Standstill |
|
Selected Error |
|
Drive Referenced (ref_ok) |
|
Selected Warning |
|
Motor Moves Positive |
|
Motor Moves Negative |
通过下列参数可对数字信号输出进行参数设定:
参数名称 HMI 菜单 HMI 名称 |
描述 |
单位 最小值 出厂设置 最大值 |
数据类型 读/写 持续 专用 |
通过现场总线的参数地址 |
---|---|---|---|---|
功能输出 DQ0。 1 / Freely Available / (nonE):可自由使用 2 / No Fault / (nFLt):报告运行状态 Ready To Switch On、Switched On 和 Operation Enabled 3 / Active / (Acti):报告运行状态 Operation Enabled 5 / In Position Deviation Window / (in-P):窗口内的循迹偏差 6 / In Velocity Deviation Window / (in-V):窗口内的速度偏差 7 / Velocity Below Threshold / (Vthr):低于阈值的电机速度 8 / Current Below Threshold / (ithr):低于阈值的电机电流 9 / Halt Acknowledge / (hALt):停止确认 13 / Motor Standstill / (MStd):电机停止 14 / Selected Error / (SErr):存在故障级别 1...4 的指定错误之一 15 / Valid Reference (ref_ok) / (rEFo):零点有效 (ref_ok=0) 16 / Selected Warning / (SWrn):存在故障级别 0 的指定错误之一 22 / Motor Moves Positive / (MPoS):电机沿正方向运动 23 / Motor Moves Negative / (MnEG):电机沿负方向运动 类型:无符号十进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 仅当输出级处于未激活状态时才可更改设置。 更改的设置将在下次产品通电时生效。 |
- - - - |
UINT16 读/写 可持续保存 - |
Modbus 1810 IDN P-0-3007.0.9 |
|
功能输出 DQ1。 1 / Freely Available / (nonE):可自由使用 2 / No Fault / (nFLt):报告运行状态 Ready To Switch On、Switched On 和 Operation Enabled 3 / Active / (Acti):报告运行状态 Operation Enabled 5 / In Position Deviation Window / (in-P):窗口内的循迹偏差 6 / In Velocity Deviation Window / (in-V):窗口内的速度偏差 7 / Velocity Below Threshold / (Vthr):低于阈值的电机速度 8 / Current Below Threshold / (ithr):低于阈值的电机电流 9 / Halt Acknowledge / (hALt):停止确认 13 / Motor Standstill / (MStd):电机停止 14 / Selected Error / (SErr):存在故障级别 1...4 的指定错误之一 15 / Valid Reference (ref_ok) / (rEFo):零点有效 (ref_ok=0) 16 / Selected Warning / (SWrn):存在故障级别 0 的指定错误之一 22 / Motor Moves Positive / (MPoS):电机沿正方向运动 23 / Motor Moves Negative / (MnEG):电机沿负方向运动 类型:无符号十进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 仅当输出级处于未激活状态时才可更改设置。 更改的设置将在下次产品通电时生效。 |
- - - - |
UINT16 读/写 可持续保存 - |
Modbus 1812 IDN P-0-3007.0.10 |
|
功能输出 DQ2。 1 / Freely Available / (nonE):可自由使用 2 / No Fault / (nFLt):报告运行状态 Ready To Switch On、Switched On 和 Operation Enabled 3 / Active / (Acti):报告运行状态 Operation Enabled 5 / In Position Deviation Window / (in-P):窗口内的循迹偏差 6 / In Velocity Deviation Window / (in-V):窗口内的速度偏差 7 / Velocity Below Threshold / (Vthr):低于阈值的电机速度 8 / Current Below Threshold / (ithr):低于阈值的电机电流 9 / Halt Acknowledge / (hALt):停止确认 13 / Motor Standstill / (MStd):电机停止 14 / Selected Error / (SErr):存在故障级别 1...4 的指定错误之一 15 / Valid Reference (ref_ok) / (rEFo):零点有效 (ref_ok=0) 16 / Selected Warning / (SWrn):存在故障级别 0 的指定错误之一 22 / Motor Moves Positive / (MPoS):电机沿正方向运动 23 / Motor Moves Negative / (MnEG):电机沿负方向运动 类型:无符号十进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 仅当输出级处于未激活状态时才可更改设置。 更改的设置将在下次产品通电时生效。 |
- - - - |
UINT16 读/写 可持续保存 - |
Modbus 1814 IDN P-0-3007.0.11 |