此功能块根据运行模式,基于主轴和从轴的速度之间的位置或速度,以给定齿轮系数激活主轴和从轴的接合。
从轴同步沿循主轴的运动(位置或速度同步)。
输入 RatioNumerator 和 RatioDenominator 让您能够为从轴运动设置用户特有齿轮比。
在 Cyclic Synchronous Position 运行模式下,基于位置值执行接合。例如,在齿轮比为 1:2 的情况下,从轴运动距离为主轴运动距离的一半。
在 Cyclic Synchronous Velocity 运行模式下,基于速度值执行接合。例如,在齿轮比为 1:2 的情况下,从轴运动速度为主轴运动速度的一半。
| 输入 | 数据类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| Master | Axis_Ref | 对将执行功能块的轴的引用。 | 
| Slave | Axis_Ref | 对将执行功能块的轴的引用。 | 
| Execute | BOOL | 值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 输入 Execute 的上升沿可启动功能块。功能块持续执行,且输出 Busy 设置为 TRUE。 此功能块可在执行期间重启。目标值将被上升沿出现时该点的新值所覆盖。 | 
| RatioNumerator | INT | 值范围:-2147483648...2147483647 缺省值:1 齿轮比的分子。 
注: 值 0 无效。
 | 
| RatioDenominator | UINT | 值范围:1...2147489647 缺省值:1 齿轮比的分母。 | 
| Acceleration | LREAL | 值范围:正 LREAL 值 缺省值:0 以用户自定义单位表示的加速度。 此输入处的值用于达到目标速度(加速度)。 | 
| Deceleration | LREAL | 值范围:正 LREAL 值 以用户自定义单位表示的减速度。 缺省值:-1 
注: 如果在输入 Deceleration 处显示的缺省值 –1 用于指示参数未被修改,则输入 Acceleration 的值也用于减速度。
 在从轴速度的绝对值减小的情况下,这是 MC_GearIn 斜坡逼近阶段的加速度阈值。 | 
| OperationMode | 功能块的运行模式 缺省值:Position | 
| 输出 | 数据类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| InGear | BOOL | 值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 
 | 
| Busy | BOOL | 值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 
 | 
| CommandAborted | BOOL | 值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 
 | 
| Error | BOOL | 值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 
 | 
| ErrorID | 此枚举提供诊断信息。 |