执行
命令可用编码格式保存库项目。将创建库的预编译上下文的编码映像。这意味着库模块的实现无法再被访问,也不再可见。此命令可打开用于在文件系统中保存文件的对话框。文件类型自动设置为编译的库文件。缺省预设了已打开项目的文件名。如果需要,可以修改该文件名。选择 *.compiled-library 作为文件扩展名。在项目中使用这种格式的库时,不显示库 POU 的源代码。
如果在编辑器中选择了选项 ,则仅当有具有私钥且支持代码签名的证书可用时,才会保存库项目。
缺省情况下,在对话框的 选项卡中, 设置为 EcoStruxure Machine Expert V2.0。如果您的用户类型没有合适的有效证书可用,则会显示一个对话框,提示您使用 指定一个有效证书。指定了证书之后,请重新执行保存命令。
*.compiled-library 文件的进一步处理方式与 *.library 文件相同。它们的安装和引用方式相同。因此,可以对库的源代码进行保护。同时,加载时间较短,且库文件较小。