设备编辑器提供用于配置在
中管理的设备的参数。要打开特定设备的设备编辑器,可执行以下操作:
双击
中设备的节点或选择
中的设备并且通过上下文菜单或 菜单执行 命令。配置视图。
对话框可让您显示一般设备本章说明主要设备编辑器对话框。将单独说明特定于总线的配置对话框。
主对话框的标题由设备名称组成,例如
。设备编辑器可提供以下选项卡,具体取决于设备类型:
选项卡 |
描述 |
---|---|
编程系统和可编程设备(控制器)之间的连接配置所显示的选项卡取决于使用对话框中的参数 选择的模式。 |
|
显示或配置设备参数。 |
|
显示或配置 PacDrive 控制器的设备参数。 |
|
正在控制器上运行的应用程序的列表。请参阅程序一章中的说明。 |
|
在执行了应用程序下载后下载到控制器的文件的列表。 |
|
配置主机和控制器间的文件传输。 |
|
显示控制器日志文件。 |
|
以下项目的配置:
|
|
服务 |
用于配置控制器的在线服务(RTC、设备标识)。 |
运行时期间有关设备访问的用户管理。 |
|
特定用户组的运行时对象和文件的访问权限配置。 |
|
符号权限(Symbol Rights) |
各用户组对设备上的符号(符号集)的访问权限。 |
显示分配至已定义任务的输入和输出 - 用于故障排除。 |
|
以太网服务 |
Ethernet_1 和 Ethernet_2 选项卡中包含 Ethernet 连接的汇总。 IP 路由选项卡让您能够通过 IP 转发选项配置路由和交叉网络透明性。 以太网资源选项卡让您能够计算所配置的连接数和通道数。 |
设备特定的状态和诊断消息。 |
|
诊断表 |
显示由控制器检测到的错误。数据可以使用语法 NameOfControllerInDeviceTree.NameofParameter 来访问。示例:MyController.SA_NbPowerOn。 |
有关设备的一般信息(例如:名称、提供商、版本)。 |
|
I/O 设备的输入和输出通道在项目(应用程序)变量上的映射。 |
|
OPC UA 服务器配置 |
提供各种功能来编辑控制器 Compact Flash (CF) 卡上的服务器配置文件 ServerConfig.ini。 OPC UA 服务器配置让您能够执行以下操作:
并非所有控制器都支持该功能。 请参阅控制器的相应编程指南。 |