ST 编辑器用于以 IEC 编程语言结构化文本 (ST) 或扩展结构化文本创建编程对象,其中扩展结构化文本提供了对 IEC 61131-3 标准的一些扩展。
ST 编辑器是一种文本编辑器。因此,可使用选项和自定义对话框中的文本编辑器设置来配置行为、外观和菜单。在此您可定义突出显示颜色、行号、选项卡、缩进以及其他选项的缺省设置。
为擦除编程提供了以下功能:
“列出组件”功能(通过工具 > 选项 > 智能编码对话框来激活)。
输入助手
要选择运算块,可按下 ALT 键并用鼠标选择所需的文本区域。
可在窗口下半部分使用该编辑器,该窗口上半部分还包含声明编辑器。
如果在编辑期间检测到语法错误,相应的消息将显示在预编译消息窗口。该窗口会在您每次恢复关注编辑器窗口时(例如,将光标置于另一个窗口,然后回到编辑器窗口)更新。
如要对编辑器中的字符串执行增量搜索,请执行以下操作:
步骤
操作
结果
1
按下组合键 Ctrl + Shift + i。
ST 编辑器的底部边缘随即打开一个输出字段。
2
输入字符。
与字符匹配的字符串在编辑器中突出显示。
检测到的匹配数量显示在输入字段右侧。
3
使用箭头键或键盘快捷键 Alt + Page up 或 Alt + Page down,在编辑器中导航浏览匹配位置。
–