在线模式下的跟踪编辑器

概述

如果跟踪正在设备上运行,则会在跟踪对话框在线列表中将其指示出来。

下载跟踪

为了启动在线模式下的跟踪,在应用程序登录的情况下,通过跟踪 > 下载跟踪菜单命令将跟踪显式下载到控制器。将在跟踪编辑器窗口中显示跟踪信号的图。

在不更改应用程序的情况下在应用程序上登录和注销时,跟踪将在没有新下载的情况下运行。

如果应用程序代码更改,跟踪上发生的情况将取决于登录模式:

  • 在线修改后登录不做任何变化的登录:跟踪仍然在运行。

  • 登录并启用下载:删除控制器中的跟踪,并且必需它们的新下载。

在线修改跟踪图配置

可于在线模式下使用具有记录设置跟踪配置对话框以及具有变量设置跟踪配置对话框,并且在跟踪正在运行时,可对跟踪配置进行的更改很少。如果这样不可行,则在跟踪信号的名称更改后,例如跟踪停止并且需要新的下载时执行更改。

跟踪图的在线导航

显示的获取的跟踪变量值的范围不仅取决于跟踪配置。也可通过跟踪菜单、工具栏中的滚动和缩放功能或者使用快捷方式来重新安排它。有关如何在跟踪图中导航的信息,请参阅键盘快捷方式一章