安装

 

安装步骤

简介

此产品适合在类型 1、类型 4X(仅在室内使用)或类型 13 机柜的平面上使用。

将本产品安装在干净、干燥、坚固和受控的环境下的机柜中(IP66F、IP67F、类型 1、类型 4X(仅在室内使用)或类型 13 机柜)。

对于高级显示模块,前面为IP66F、IP67F、类型 1、类型 4X(仅在室内使用)或类型 13 机柜。

对于智能显示模块,前面为IP66F、IP67F、类型 1、类型 4X(仅在室内使用)或类型 13 机柜。

显示器前面

机柜前面

智能显示

高级显示模块

IP66F、IP67F、类型1、类型4X(仅在室内使用)/类型13

IP66F、IP67F、类型1、类型4X(仅在室内使用)/类型13

IP66F、IP67F、类型1、类型4X(仅在室内使用)/类型13

当前置 USB 保护盖*1打开时,前面是类型 1 机柜。

将此产品集成到终端使用产品时注意以下事项:

o此产品的后面未被准许用作机柜。将此产品集成到终端使用产品时,务必将符合标准的机柜用作终端使用产品的整体机柜。

o将本产品安装在具有足够机械强度的机柜中。

o本产品不适合在户外使用。获得的 UL 认证仅限室内使用。

o安装和操作本产品时使其前面板朝外。

*1 需要 0.5 N•m (4.4 lb-in) 的力矩。

注意: IP66F 和 IP67F 不是 UL 认证的一部分。

安装需求

Caution_Color.gif小心

烧伤风险

请勿在运行期间,触摸挡板或后壳。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

检查安装面板或机柜表面是否平坦、状况良好且无参差不齐的边缘。可以在安装面板内的开孔处加上金属加固条以增强稳固性。

根据需要的承载强度确定安装面板的厚度:1.6...5 mm (0.06...0.2 in)。

即使安装面板的厚度在面板开孔尺寸建议的范围之内,由于面板材质、尺寸、本产品安装位置和其他设备等原因,面板也可能会发生弯曲。因此,可能需要对安装表面进行加固。

确保环境温度和湿度在指定范围内。当在机柜或机箱中安装本产品时,“环境气温”是指机柜或机箱的内部温度。

G-SE-0033877.2.gif-high.gif

 

 

请确保周围设备的散热不会导致本产品超出其标准工作温度。

当将本产品垂直安装时,请将产品的右侧朝上放置。即,DC 电源接头侧需要朝上放置。

注意: 垂直安装时,确保您的画面编辑软件支持此功能。

G-SE-0027074.1.gif-high.gif

 

1   电源接口

在倾斜位置安装本产品时,面板表面的倾斜度不得超过 30°。

G-SE-0017236.2.gif-high.gif

 

 

当在倾斜度超过30°的面板上安装本产品时,请确保周围的温度不能超过40 °C (104 °F)。您可能需要使用空调或电扇来降温以确保操作温度控制在40 °C(104 °F)或以下。

为方便维护、操作及更好地通风,安装本产品时请与相邻物体及其他设备间至少留出 100 mm(3.94 in)的空隙,如下图所示:

G-SE-0033879.1.gif-high.gif

 

 

请确保您有足够的空间来插入和卸下存储卡。

对于无线 LAN 型号,请不要让手、身体或其它物件挡住无线 LAN 天线区域。这可能会造成无线 LAN 通讯干扰。

无线 LAN 型号

Warning_Color.gif警告

电磁/无线电干扰

如果您不确定有关使用无线 LAN 型号的规定,请在打开前向管理员咨询。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

2.4 GHz 无线设备

无线 LAN 型号使用 2.4 GHz 频率范围,该范围广泛被无线设备使用。使用示例包括工业、科学和医疗设备,如:微波炉、现场无线基站(需要许可) 、低功率无线基站(不需要许可)以及业余无线基站(需要许可)。

1 使用前,确认在您的附近没有正在运行的现场无线基站和指定低功率无线基站或业余无线基站。

2 如果无线 LAN 型号对其它任何“现场无线基站”造成有害干扰,请立即更换无线 LAN 型号的频率,或改变其位置,或停止无线电发射操作并联系无线网络管理员来解决这个问题。

无线 LAN 的安全

由于无线 LAN 通常没有提供足够的数据安全性,因此可能会发生以下问题。

1.非法访问通讯信息。

o电子邮件中的信息、用户 ID、密码和信用卡号码等个人信息可能会被恶意第三方窃取。

2.非法访问

恶意第三方可能能够未经授权即通过公司的局域网访问个人或公司数据,以:

o获得个人和机密信息(信息泄露)

o冒充他人进行通讯和传播无效信息(欺骗)

o修改窃取的通讯内容后重新传输(篡改)

o计算机病毒对数据或/和系统造成严重损害(损害)。

此无线 LAN 产品包括安全功能,使您能够配置可减少上述问题可能性的安全相关设置。

如果您使用的无线产品没有启用安全功能,我们建议您自身在充分认识到可能会发生的问题,并建议您配置安全相关设置和对使用无线产品自担责任。

面板开孔尺寸

根据面板开孔尺寸,在面板上开出一个安装孔。

G-SE-0033880.1.gif-high.gif

 

 

型号名称

A

B

C

HMIDT542

259 mm (+1/-0 mm)

(10.2 in [+0.04/-0 in])

201 mm (+1/-0 mm)

(7.91 in [+0.04/-0 in])

1.6...5 mm

(0.06...0.2 in)

HMIDT642

HMIDT643

301.5 mm (+1/-0 mm)

(11.87 in [+0.04/-0 in])

227.5 mm (+1/-0 mm)

(8.96 in [+0.04/-0 in])

HMIDT732

383.5 mm (+1/-0 mm)

(15.1 in [+0.04/-0 in])

282.5 mm (+1/-0 mm)

(11.12 in [+0.04/-0 in])

HMIDT752

396 mm (+1/-0 mm)

(15.59 in [+0.04/-0 in])

277 mm (+1/-0 mm)

(10.91 in [+0.04/-0 in])

HMIDT952

465 mm (+1/-0 mm)

(18.31 in [+0.04/-0 in])

319 mm (+1/-0 mm)

(12.56 in [+0.04/-0 in])

HMIDT351

190 mm (+1/-0 mm)

(7.48 in [+0.04/-0 in])

135 mm (+1/-0 mm)

(5.31 in [+0.04/-0 in])

HMIDT551

255 mm (+1/-0 mm)

(10.04 in [+0.04/-0 in])

185 mm (+1/-0 mm)

(7.28 in [+0.04/-0 in])

HMIDT651

295 mm (+1/-0 mm)

(11.61 in [+0.04/-0 in])

217 mm (+1/-0 mm)

(8.54 in [+0.04/-0 in])

安装到显示模块

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

电击、爆炸或电弧危险

o在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,请先断开电源。

o从显示模块和电源上拔下电源线的插头。

o始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。

o装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给显示模块供电。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

注意

设备损坏

o当将本产品垂直安装时,将显示模块安装到面板之前,先将主机模块安装到显示模块。

o将主机模块安装到显示模块时,请将显示模块放置在干净平整的表面上,并使屏幕朝下。

o仅限有资格人员可以更改主要电池。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

步骤

操作

1

如图所示,在主机模块顶部推出 LOCK。

G-SE-0027257.1.gif-high.gif

 

1   LOCK

2

将主机模块底部左右的突出头插入到显示模块背后的两个孔中,以连接主机模块。

G-SE-0051568.1.gif-high.gif

 

2   突出头

3   主机模块

4   插入孔

5   显示模块

3

按主机模块顶部的 LOCK 以将主机模块固定到显示模块上。

G-SE-0027259.1.gif-high.gif

 

1   LOCK

注意: 要了解如何将显示模块安装到面板,请参阅安装到面板

从显示模块中拆卸

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

电击、爆炸或电弧危险

o在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,请先断开电源。

o从显示模块和电源上拔下电源线的插头。

o始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。

o装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给显示模块供电。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

注意

设备损坏

当将本产品垂直安装时,请先从面板拆下显示模块,然后再从显示模块拆下主机模块。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

步骤

操作

1

垂直安装本产品时,请将显示模块从面板中拆下并放置在干净平整的表面上,并使屏幕朝下。

2

如图所示释放主机模块顶部的 LOCK。

G-SE-0051569.1.gif-high.gif

 

1   LOCK

2   显示模块

3

按图中箭头 (A) 所示的方向提起主机模块,然后按照箭头 (B) 所示的方向滑动,以将其卸下。

G-SE-0027261.1.gif-high.gif

 

 

Caution_Color.gif小心

伤害风险

从显示模块卸下时不要掉落主机模块。

o在取出固定螺丝后请按住设备。

o请使用双手。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

安装到面板

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

电击、爆炸或电弧危险

o在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,请先断开电源。

o从显示模块和电源上拔下电源线的插头。

o始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。

o装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给显示模块供电。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

注意

设备损坏

o当将本产品垂直安装时,将显示模块安装到面板之前,先将主机模块安装到显示模块。

o当您正在安装或取出固定螺丝时将产品稳定固定在面板开孔内。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

步骤

操作

1

当将本产品垂直安装时,请将显示模块放置在干净平整的表面上,并使屏幕朝下,然后将主机模块安装到显示模块

2

请检查防水橡皮垫圈已稳妥地插入显示面板框四周的挡板凹槽中。

注意: 防水橡皮垫圈除具有防水功能外还可吸收振动,务必使用防水橡皮垫圈。要了解如何更换防水橡皮垫圈,请参阅更换防水橡皮垫圈

3

根据显示模块面板开孔尺寸,在面板上开出一个安装孔,然后将显示模块从正面安装到面板。

G-SE-0027262.1.gif-high.gif

 

 

4

确认显示模块顶部的防坠锁已抵住面板上。

 

不包括 HMIDT351

G-SE-0027589.1.gif-high.gif

 

 

HMIDT351

G-SE-0027588.1.gif-high.gif

 

1   防坠锁

2   安装面板

5

以两个螺钉之间交替对角线的方式,使用十字螺丝刀逐渐拧紧(顺时针)扣件的螺钉(上下左右),直至全部牢固。确保安装扣件(下图中的 2) L 型部件是完全垂直的。需要 0.5 N•m(4.4 lb-in) 的力矩。

注意:

o如果显示模块没有正确安装,则可能会坠落。

o如果面板较厚 (约 5 mm [0.2 in]),则可能无法正常拧紧安装扣件的 L 型部分。如果发生这种情况,请在拧紧螺钉时,从前面推显示模块。

G-SE-0027265.2.gif-high.gif

 

1   固定螺丝

2   安装扣件的 L 型部分

固定螺丝数

大于 15 英寸的型号:

o上 - 2,下 - 2,右 - 2,左 - 2

小于 12 英寸的型号:

o上 - 2,下 - 2,右 - 无,左 - 无

注意

外围破裂

拧紧固定螺丝时,施加的扭矩请勿超过 0.5 N•m (4.4 lb-in) 的力矩。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

从面板上拆下

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

电击、爆炸或电弧危险

o在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,请先断开电源。

o从显示模块和电源上拔下电源线的插头。

o始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。

o装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给显示模块供电。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

注意

设备损坏

o当将本产品垂直安装时,请先从面板拆下显示模块,然后再从显示模块拆下主机模块。

o当您正在安装或取出固定螺丝时将产品稳定固定在面板开孔内。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

步骤

操作

1

以两个螺钉之间交替对角线的方式,使用十字螺丝刀逐渐松开(逆时针)扣件的螺钉(上下左右),直至全部松开。

G-SE-0027266.2.gif-high.gif

 

1   后面

注意:

o有关您所使用型号的固定螺丝数,请参阅安装到面板中的步骤 5 “固定螺丝数”

o如果面板较厚 (约 5 mm [0.2 in]),则可能无法正常拧紧安装扣件的 L 型部分。如果发生这种情况,请在松开螺钉时,从前面推显示模块。

2

用螺丝刀等工具按显示模块顶部的防坠锁,慢慢从面板下卸下显示模块。

G-SE-0027267.2.gif-high.gif

 

1   安装面板

2   前面

Caution_Color.gif小心

伤害风险

当您从面板中取出本产品时 ,请谨防掉落。

o在取出固定螺丝后请按住设备。

o请使用双手。

o按防坠锁时,注意不要夹到手指。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

注意

设备损坏

为避免损坏,请在按住防坠锁时卸下本产品,或确保防坠锁不会碰到面板。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。