将剩余电流动作保护器与 Lexium 62 Drive System 一起使用时,必须考虑特定条件和限制。由于接地导线中的直流分量可能缘自绝缘损坏或直接接触,因此可能无法触发 A 类或 AC 类剩余电流断路器,故不得使用这类剩余电流断路器。此外,在系统启动和正常运行期间,Lexium 62 Drive System 可能产生大量漏电电流,进而可能导致意外触发剩余电流动作保护器。
因此,在将剩余电流动作保护器与 Lexium 62 Drive System 一起使用时,应遵循以下要求:
仅使用 B 类通用电流敏感型剩余电流断路器。
使用具有一定潜伏时间的剩余电流动作保护器,以防在系统启动时意外触发。
选择剩余电流动作保护器的触发阈值时,应考虑正常运行时的 Lexium 62 Drive System 漏电电流。
如果无法安装剩余电流动作保护器或者只能安装具有高电流阈值的设备,则必须采取其他的适当措施,提供防触电和防火保护。