D-Sub 9 针母头连接器连接到编码器电缆的 D-Sub 9 针公头连接器(用户负责接线)。
|
引脚 |
名称 |
描述 |
范围 |
|---|---|---|---|
|
1 |
SIN |
正正弦信号 |
1 Vpp ±0.1 V |
|
2 |
Ref_Sin |
负正弦信号 |
偏移 2.5 ±0.3 V |
|
3 |
COS |
正余弦信号 |
1 Vpp ±0.1 V |
|
4 |
Ref_Cos |
负余弦信号 |
偏移 2.5 ±0.3 V |
|
5 |
RS485+ |
正 RS-485 信号 |
– |
|
6 |
P5V |
5 V 编码器供电电压 |
5 V ±1% / Iout_max=250 mA |
|
7 |
P10V |
10 V 编码器供电电压 |
10 V ±5% / Iout_max=125 mA |
|
8 |
RS485- |
负 RS-485 信号 |
– |
|
9 |
GND |
编码器返回电压 |
0 V |