|
接口 |
描述 |
接线横截面积 [mm2] / [AWG] |
拧紧扭矩 [Nm] / [lbf in] |
|---|---|---|---|
|
Bus Bar Module |
– |
2.5 / 22.13 |
|
|
Sercos |
– |
– |
|
|
数字输入/输出 |
0.25...1.5 / 24...16 |
– |
|
|
数字输入/输出的 24 V 电源 |
0.25...1.5 / 24...16 |
– |
|
|
变频器使能(单通道)(1) |
0.2...1.5 / 24...16 |
– |
|
|
编码器插头 CN7 - 轴 A CN9 - 轴 B(仅适用于双驱动器) |
– |
– |
|
|
电机相位 - 轴 A |
0.2...6 / 24...10 |
– |
|
|
电机相位 - 轴 B(仅适用于双驱动器;版本 D、F) |
|||
|
变频器使能(双通道) |
0.2 - 1.5 / 24 - 16 |
– |
|
|
功能性接地(接地) |
屏蔽层的安装点(2) |
3.5 / 30.98 |
|
|
(1) 仅对 Lexium 62 版本 C/D, 有效,请参阅扩展的安全相关功能 - 通过硬件输入实现变频器使能 |
|||
|
接口 |
描述 |
接线横截面积 [mm2] / [AWG] |
拧紧扭矩 [Nm] / [lbf in] |
|---|---|---|---|
|
Bus Bar Module |
– |
2.5 / 22.13 |
|
|
Sercos |
– |
– |
|
|
数字输入/输出 |
0.25...1.5 / 24...16 |
– |
|
|
数字输入/输出的 24 V 电源 |
0.25...1.5 / 24...16 |
– |
|
|
变频器使能(单通道) |
0.2...1.5 / 24...16 |
– |
|
|
CN7 - 编码器插头 CN9 - 额外的机器编码器输入 |
– |
– |
|
|
电机相位 - 轴 A |
0.2...6 / 24...10 |
– |
|
|
变频器使能(双通道) |
0.2 - 1.5 / 24 - 16 |
– |
|
|
机器编码器输出 |
0.2...6 / 24...10 |
– |
|
|
功能性接地(接地) |
屏蔽层的安装点(1) |
3.5 / 30.98 |
|
|
LXM62DC13 版本 C/E |
LXM62DC13 版本 G |
|
|
|
接口 |
描述 |
接线横截面积 [mm2] / [AWG] |
拧紧扭矩 [Nm] / [lbf in] |
|---|---|---|---|
|
Bus Bar Module |
– |
2.5 / 22.13 |
|
|
Sercos |
– |
– |
|
|
数字输入/输出 |
0.25...1.5 / 24...16 |
– |
|
|
数字输入/输出的 24 V 电源 |
0.25...1.5 / 24...16 |
– |
|
|
变频器使能(单通道)(1) |
0.2...1.5 / 24...16 |
– |
|
|
编码器插头 |
– |
– |
|
|
电机温度/抱闸 |
0.2...1.5 / 24...16 |
– |
|
|
电机相位 |
4...6 / 12...10 |
– |
|
|
变频器使能(双通道) |
0.2 - 1.5 / 24 - 16 |
– |
|
|
机器编码器输出(仅适用于 LXM62DC13G) |
0.2...6 / 24...10 |
– |
|
|
功能性接地(接地) |
屏蔽层的安装点(2) |
3.5 / 30.98 |
|
|
(1) 仅对 Lexium 62 版本 C/G, 有效,请参阅扩展的安全相关功能 - 通过硬件输入实现变频器使能 (2) 请参阅驱动器模块 LXM62DC13 上的外部屏蔽层连接。 |
|||
下表中的详细信息适用于 CN4, CN5, CN6, CN8 / CN10(抱闸、温度)和 CN11 连接的可插拔弹簧夹端子块接线。
可插拔弹簧夹端子块 CN4, CN5, CN6, CN8 / CN10(抱闸、温度)和 CN11 的连接横截面规格概览
|
硬线
|
软线
|
带终端头套管但不带塑料套管的软线
|
带终端头套管和塑料套管的软线
|
|---|---|---|---|---|
|
mm2 |
0.2...1.5 |
0.2...1.5 |
0.25...1.5 |
0.25...0.75 |
|
AWG |
24...16 |
24...16 |
23...16 |
23...19 |
下表中的详细信息适用于 CN8 / CN10 连接的可插拔弹簧夹端子块接线(PE、U、V、W)。
可插拔弹簧夹端子块 CN8 / CN10 电机相位的连接横截面规格概览(PE、U、V、W):
|
硬线
|
软线
|
带终端头套管但不带塑料套管的软线
|
带终端头套管和塑料套管的软线
|
|---|---|---|---|---|
|
mm2 |
0.2...10 |
0.2...6 0.2...10(1) |
0.25...6 |
0.25...4 |
|
AWG |
24...8 |
24...10 24...8(1) |
23...10 |
23...12 |
|
(1) 外径不超过 4 毫米的柔性导线 |
||||
直流总线电压和 24 Vdc 控制电压通过 Bus Bar Module 配送,保护导线通过此模块连接。
|
引脚 |
名称 |
描述 |
|---|---|---|
|
1 |
|
保护性接地 |
|
2 |
DC- |
直流总线电压 - |
|
3 |
DC+ |
直流总线电压 + |
|
4 |
24 V |
供电电压 + |
|
5 |
0 V |
供电电压 - |
Sercos 连接用于控制器与驱动器之间的通讯。
|
引脚 |
名称 |
描述 |
|---|---|---|
|
1.1 |
Eth0_Tx+ |
正传输信号 |
|
1.2 |
Eth0_Tx- |
负传输信号 |
|
1.3 |
Eth0_Rx+ |
正接收器信号 |
|
1.4 |
N.C. |
保留 |
|
1.5 |
N.C. |
保留 |
|
1.6 |
Eth0_Rx- |
负接收器信号 |
|
1.7 |
N.C. |
保留 |
|
1.8 |
N.C. |
保留 |
|
2.1 |
Eth1_Tx+ |
正传输信号 |
|
2.2 |
Eth1_Tx- |
负传输信号 |
|
2.3 |
Eth1_Rx+ |
正接收器信号 |
|
2.4 |
N.C. |
保留 |
|
2.5 |
N.C. |
保留 |
|
2.6 |
Eth1_Rx- |
负接收器信号 |
|
2.7 |
N.C. |
保留 |
|
2.8 |
N.C. |
保留 |
CN4 接头在驱动器上提供多个数字输入和输出:
数字输入 A_DI1 / A_DI2 (Single Drive) 或 A_DI1, A_DI2 / B_DI1, B_DI2 (Double Drive) 可通过 EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 配置为数字输入或接触式测头输入。
数字输入 A_DI5 /A_DI6 (Single Drive) 或 A_DI5, A_DI6 / B_DI5, B_DI6 可通过 EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 配置为数字输入或数字输出。
数字输入的滤波时间常数可设置为 1 ms 或 5 ms。
接触式测头输入的滤波时间常数固定为 100 µs。
|
Single Drive |
Double Drive |
|
|
|
引脚 |
名称 |
描述 |
|---|---|---|
|
1 |
A_DI0 |
A 轴 – 数字输入 0 - 接触式测头 |
|
2 |
A_DI1 |
A 轴 – 数字输入 1 - 接触式测头 |
|
3 |
A_DI2 |
A 轴 – 数字输入 2 |
|
4 |
A_DI3 |
A 轴 – 数字输入 3 |
|
5 |
A_DI4 |
A 轴 – 数字输入/输出 4 |
|
6 |
A_DI5 |
A 轴 – 数字输入/输出 5 |
|
7 |
B_DI0 |
B 轴 – 数字输入 0 - 接触式测头(仅 Double Drive) |
|
8 |
B_DI1 |
B 轴 – 数字输入 1 - 接触式测头(仅 Double Drive) |
|
9 |
B_DI2 |
B 轴 – 数字输入 2(仅 Double Drive) |
|
10 |
B_DI3 |
B 轴 – 数字输入 3(仅 Double Drive) |
|
11 |
B_DI4 |
B 轴 – 数字输入/输出 4(仅 Double Drive) |
|
12 |
B_DI5 |
B 轴 – 数字输入/输出 5(仅 Double Drive) |
24 V DIO 电源连接器为驱动器的数字输入/输出提供所需的能量。接头 0V1 内部连接到 0V2,接头 24V1 内部连接到 24V2。
|
引脚 |
名称 |
描述 |
|---|---|---|
|
1 |
24V1 |
A 轴数字 I/O 电源 |
|
2 |
0V1 |
|
|
3 |
24V2 |
B 轴数字 I/O 电源 |
|
4 |
0V2 |
插入式连接器的连续载流量:3 A
插入式连接器的最大载流量:4 A,1 s
可以连接的设备数量取决于应用。
变频器使能信号为门极驱动提供电压。这样即可满足 EN 61508 和 ISO 13849-1 规定的 STO(安全转矩关断)要求。IEA1 与 IEA2 内部连接,IEB1 与 IEB2 内部连接。
单通道变频器使能仅对 Lexium 62 版本 C/D/G, 有效,请参阅扩展的安全相关功能 - 通过硬件输入实现变频器使能。
| 危险 | |
|---|---|
|
CN6 - 变频器使能(单通道) |
(CN6/CN11 - Inverter Enable) |
|---|---|
|
— CN6 与 CN11 之间的内部连接 - - - 将双通道变频器使能用作单通道变频器使能的可能的连接 单通道变频器使能仅对 Lexium 62 版本 C/D/G, 有效,请参阅扩展的安全相关功能 - 通过硬件输入实现变频器使能。 |
|
引脚 |
名称 |
描述 |
|---|---|---|
|
1 |
IEA1 |
A 轴的变频器使能信号(带 CN11 PIN 1、CN11 PIN 2 和 CN6 PIN 2 跳线) |
|
2 |
IEA2 |
A 轴的变频器使能信号(带 CN11 PIN 2、CN11 PIN 1 和 CN6 PIN 2 跳线) |
|
3 |
IEB1 |
B 轴的变频器使能信号(带 CN11 PIN 5、CN11 PIN 6 和 CN6 PIN 4 跳线) |
|
4 |
IEB2 |
B 轴的变频器使能信号(带 CN11 PIN 6、CN11 PIN 5 和 CN6 PIN 3 跳线) |
插入式连接器的连续载流量:3 A
插入式连接器的最大载流量:4 A,1 s
每个驱动器的电流消耗:30 mA
可以连接的设备数量取决于应用。
Hiperface 连接包含标准差分数字连接(RS-485 = 2 根导线)、差分模拟连接(正弦和余弦信号 = 4 根导线)以及用于为编码器供电的电源连接(+10 V,GND = 2 根导线)。
|
引脚 |
名称 |
描述 |
|---|---|---|
|
1 |
Cos |
A/B 轴余弦跟踪 |
|
2 |
RefCos |
A/B 轴余弦参考信号 |
|
3 |
Sin |
A/B 轴正弦跟踪 |
|
4 |
RS485+ |
A/B 轴正 RS-485 信号 |
|
5 |
RS485- |
A/B 轴负 RS-485 信号 |
|
6 |
RefSin |
A/B 轴正弦参考信号 |
|
7 |
N.C. |
保留 |
|
8 |
N.C. |
保留 |
|
A |
P10V |
编码器 A/B 供电电压 |
|
B |
GND |
A/B 返回 0 V |
电机信号 U、V 和 W 为电机提供所需的能量。温度信号连接到温度传感器以测量电机温度。抱闸输出为电机中的抱闸提供所需的能量。
|
除 DC13 外的 Lexium 62 驱动器 |
Lexium 62 DC13 驱动器 |
|
CN8 / CN10 - 电机连接器
|
CN8_1 - 电机温度和抱闸
CN8_2 - 电机相位
|
|
引脚 |
名称 |
描述 |
|---|---|---|
|
1 |
ϑ− |
负温度信号 |
|
2 |
ϑ+ |
正温度信号 |
|
3 |
BR- |
负制动器信号 |
|
4 |
BR+ |
正制动器信号 |
|
5 |
PE |
保护性接地(接地) |
|
6 |
U |
电机相位 U |
|
7 |
V |
电机相位 V |
|
8 |
W |
电机相位 W |
|
电机电缆(1) |
电机连接器 |
描述 |
|
|---|---|---|---|
|
电缆芯线的标签 |
电缆芯线的颜色 |
标签 |
|
|
1 |
黑色 |
U |
电机相位 U- A/B 轴 |
|
2 |
黑色 |
V |
电机相位 V- A/B 轴 |
|
3 |
黑色 |
W |
电机相位 W- A/B 轴 |
|
– |
绿色/黄色 |
|
保护地 - A/B 轴 |
|
5 |
黑色 |
ϑ− |
负温度信号 - A/B 轴 |
|
6 |
黑色 |
ϑ+ |
正温度信号 - A/B 轴 |
|
7 |
黑色 |
BR- |
负抱闸信号 - A/B 轴 |
|
8 |
黑色 |
BR+ |
正抱闸信号 - A/B 轴 |
|
(1) 订单编号:VW3E1143Rxxx, VW3E1144Rxxx, VW3E1145Rxxx |
|||
电机连接器导线的绝缘层剥除长度为 15 毫米(0.59 英寸)。电机电源电缆的最大长度为 75 米(246.06 英尺)。
|
CN11 - 变频器使能(双通道) |
(CN6/CN11 - Inverter Enable) |
|---|---|
|
— CN6 与 CN11 之间的内部连接 - - - 将双通道变频器使能用作单通道变频器使能的可能的连接 单通道变频器使能仅对 Lexium 62 版本 C/D/G, 有效,请参阅扩展的安全相关功能 - 通过硬件输入实现变频器使能。 |
|
引脚 |
名称 |
描述 |
|---|---|---|
|
1 |
IEA_p1 |
驱动器 A 的变频器使能信号,24 V(带 CN6 PIN 1、CN6 PIN 2 和 CN11 PIN 2 跳线) |
|
2 |
IEA_p2 |
驱动器 A 的变频器使能信号,24 V(带 CN6 PIN 1、CN6 PIN 2 和 CN11 PIN 1 跳线) |
|
3 |
IEA_n1 |
驱动器 A 的变频器使能信号,0 V 外部 |
|
4 |
IEA_n2 |
驱动器 A 的变频器使能信号,0 V 外部 |
|
5 |
IEB_p1 |
驱动器 B 的变频器使能信号,24 V(带 CN6 PIN 3、C6 PIN 4 和 CN11 PIN 6 跳线) |
|
6 |
IEB_p2 |
驱动器 B 的变频器使能信号,24 V(带 CN6 PIN 4、C6 PIN 3 和 CN11 PIN 5 跳线) |
|
7 |
IEB_n1 |
驱动器 B 的变频器使能信号,0 V 外部 |
|
8 |
IEB_n2 |
驱动器 B 的变频器使能信号,0 V 外部 |
|
9 |
0V_int |
变频器使能信号,0 V 内部 |