在应用中,尽可能仅使用经 Schneider Electric 认可的设备,尤其是 Schneider Electric 预制电缆。
有关详细信息,请参阅电缆特性。
根据适当的扭矩指示或使用螺丝刀来拧紧连接件。
有关拧紧扭矩和电缆横截面规格的更多信息,请参阅电源连接。
接线时,应注意并执行以下几点:
注意电缆的横截面规格应满足相关必要的最低要求,以保证所连接的设备的负载容量。
确认电缆屏蔽完好,确保接地连续性。
确保所有互连设备都正确等电位接地。
确保电机连接到机器接地点。
消除一切接地回路。
在电量不足时,不得断开电缆连接端子的连接。
确保所有接地点的表面区域都有足够的连续性。
不要错接电机相位。
不要错接编码器接线。
不要错接急停电路。尤其是在为 Lexium 62 Double Drive 的轴 A 和轴 B 使用两个不同的安全相关电路时,必须注意这一点。
如果(比如)两条并联导线被示出为来自同一点,则不得仅先布设一条导线然后再在后面某点处将其分线。如果执行这种方式的接线,可能发生感应回路(干扰发射器和天线)和干扰电位偏移。
| 危险 | |
|---|---|