首次使用 Lexium 62 Drive System 之前,请阅读并理解本手册的内容。尤其应注意章节特殊安全说明。仅允许满足人员资质中所述标准的人员使用 Lexium 62 Drive System。
必须为使用 Lexium 62 Drive System 的人员提供本手册的副本。
本手册旨在帮助您安全且正确地使用 Lexium 62 Drive System 的功能。
遵循本手册的说明可有助于:
降低风险
降低 Lexium 62 Drive System 的维修成本,减少其停机时间
延长 Lexium 62 Drive System 的使用寿命
提高 Lexium 62 Drive System 的可靠性
本文档已随 EcoStruxureTM Machine Expert V2.0 的发布进行了更新。
本文档中描述的设备技术特性在网站上也有提供。如要在线访问此信息,请访问 Schneider Electric 主页 www.se.com/ww/en/download/。
本手册中介绍的特性应该与在线显示的那些特性相同。依据我们的持续改进政策,我们将不断修订内容,使其更加清楚明了,更加准确。如果您发现手册和在线信息之间存在差异,请以在线信息为准。
有关产品合规性和环境信息(RoHS、REACH、PEP、EOLI 等),请转 www.se.com/ww/en/work/support/green-premium/。
|
文档标题 |
型号 |
|---|---|
|
EcoStruxure Machine Expert 编程指南 |
|
|
LXM62LT00A01000 Lexium 62 直流链路端子说明书 |
|
|
SH3 伺服电机 - 用户指南 |
|
|
MH3 伺服电机 - 电机手册 |
|
|
BMP 同步电机 - 电机手册 |
本手册中的或者出现在产品自身中/上的技术术语、术语、符号和相应描述基本上均源自国际标准的条款或定义。
在功能安全系统、驱动器和一般自动化领域,这可能包括但不限于安全、安全功能、安全状态、故障、故障复位、失灵、失效、错误、错误消息、危险等词语。
这些标准包括:
|
标准 |
描述 |
|---|---|
|
IEC 61131-2:2007 |
编程控制器,第 2 部分:设备要求和测试。 |
|
ISO 13849-1:2015 |
机器安全:控制系统的安全相关部分。 设计通则。 |
|
EN 61496-1:2013 |
机械安全:电子感应式防护设备。 第 1 部分:一般要求和测试。 |
|
ISO 12100:2010 |
机械安全 - 设计的一般原则 - 风险评估和风险抑制 |
|
EN 60204-1:2006 |
机械安全 - 电气机械设备 - 第 1 部分:一般要求 |
|
ISO 14119:2013 |
机械安全 - 与防护设备关联的联锁设备 - 设计和选择原则 |
|
ISO 13850:2015 |
机械安全 - 紧急停止 - 设计原则 |
|
IEC 62061:2015 |
机械安全 - 安全相关的电气、电子和可编程电子控制系统的功能性安全 |
|
IEC 61508-1:2010 |
电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能性安全:一般要求。 |
|
IEC 61508-2:2010 |
电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能性安全:电气/电子/可编程电子安全相关系统的要求。 |
|
IEC 61508-3:2010 |
电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能性安全:软件要求。 |
|
IEC 61784-3:2016 |
工业通信网络 - 配置 - 第 3 部分:功能安全现场总线 - 一般规则和配置定义 |
|
2006/42/EC |
机械指令 |
|
2014/30/EU |
电磁兼容性规程 |
|
2014/35/EU |
低电压规程 |
此外,本文中所用的名词可能是被无意中使用,因为它们是从其他标准中衍生出来的,如:
|
标准 |
描述 |
|---|---|
|
IEC 60034 系列 |
旋转电机 |
|
IEC 61800 系列 |
可调速电力驱动系统 |
|
IEC 61158 系列 |
用于测量和控制的数字数据通讯:用于工业控制系统的现场总线 |
最后,操作区一词可结合特定危险的描述一起使用,其定义相当于 机器指令 () 和 :2010 中的2006/42/EC风险区ISO 12100或危险区。