如果需要超过一个 Lexium 62 Power Supply 的额定值的直流总线电流,最多可以并联 3 个 LXM62PD84A11000 类型的 Lexium 62 电源模块。
通过并联多个 Lexium 62 Power Supplies (LXM62PD84A11000),可以升高可用直流总线电流以及功率。
通过并联 Lexium 62 Power Supply 设备,还可以升高可以连接的直流总线最大电容。一个 Lexium 62 Power Supply 可以驱动的直流总线总电容(包括 Lexium 62 Power Supply 的内部直流总线电容)为 12.5 mF。第二个以及后续每个并联的 LXM62PD84A11000 的额外电容相当于每个 9.4 mF。
最多并联 3 个 Lexium 62 Power Supplies (LXM62PD84A11000)
如果使用合适的 24 Vdc 电源装置,确保输出电流保持在 50 A 以下,则不需要为 24 Vdc 电源输入使用保险丝。
并联的功率数据:
|
Lexium 62 电源 LXM62PD84 数量 |
直流总线电流 |
400 Vac 电源输入端的连续输出功率 |
允许的直流总线电容 |
|
|---|---|---|---|---|
|
连续电流 |
峰值电流 |
|||
|
1 |
42.0 A |
84.0 A |
22.1 kW |
12.5 mF(1) |
|
2 |
73.9 A |
147.0 A |
38.9 kW |
21.9 mF(1) |
|
3 |
110.9 A |
189.0 A |
58.4 kW |
31.3 mF(1) |
|
(1) 连接到 Lexium 62 Power Supply 模块的设备的直流总线电容总和(包括 Lexium 62 Power Supply 模块本身的直流总线电容)。 |
||||
| 危险 | |
|---|---|
不允许并联多个 LXM62PD20A11000 类型的 Lexium 62 电源。
另外,也不允许混合并联 LXM62PD20A11000 类型的 Lexium 62 Power Supply 和 LXM62PD84A11000 类型的 Lexium 62 Power Supply。
每个 Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) 必须通过单独的电源线路反应器供电。这是因为电源线路反应器在各个 Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) 之间提供更统一的负载分配。
线路反应器必须为同一类型,以确保负载在各个 Lexium 62 Power Supply 模块上均匀分配。
电源线路反应器必须具有过载保护。
如果 Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) 显示错误,必须确保所有并联的 Lexium 62 Power Supplies (LXM62PD84A11000) 同时断开电源。
因此,Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) 的就绪信号必须串联并连接到公共的电源接触器。
另外,还需要对所有电源同步施加线路电压。电源接触器有助于确保对涉及的所有 Lexium 62 Power Supply 模块同时供电。
如果电源线电压的施加和移除不同时进行,则可能导致供电系统过载。
| 警告 | |
|---|---|
对于供电电压为 24 V,最大电流为 50 A 的机器,使用一个电源装置就足够了,可以将其连接到任何 Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000)。
24 V 输入限定为每个 Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) 50 A。
每个 Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) 的电流必须限定为 50 A。例如,可以通过使用合适的电源装置对其进行限制,以降低达到功率极限时的输出电压。
必须经过电源装置制造商的批准才可以并联。总电流不得超过 120 A。
请勿使用带保险丝的无源电源装置进行并联。它们不适用于电流限制小于 50 A 的情况,因为这样会切断电流而不是降低电压。因此使用这些类型的电源装置无法统一分配负载。