对 Lexium 62 DC Link Terminal 接线的电缆选择主要取决于连续电流。必须根据最坏情况连续电流选择电缆,或者必须集成一个额外的外部保险丝。另外,还必须根据必要的电压隔离选择电缆。
电缆电流额定值和电缆选择还取决于环境参数:
允许的电缆温度。
环境温度和分组因子。
安装方法。
必须遵守当地和国际法规。
| 危险 | |
|---|---|
最坏情况 24 V/0 V 连续电流计算
如果在使用 Lexium 62 DC Link Terminal 的 24 V/0 V 接线连接中未安装任何外部保险丝,则每个 24 V/0 V 连接电缆的额定电流必须为最坏情况连续电流。后者可以通过求连接的 24 V 电源模块的额定电流的总和得出。
最坏情况 DC+/DC- 连续电流计算
如果在使用 Lexium 62 DC Link Terminal 的 DC+/DC- 接线连接中未安装任何外部保险丝,则每个 DC+/DC- 连接电缆的额定电流必须为最坏情况连续电流。
可按如下方式计算接线连接上的直流电路最大连续电流:
查找系统中每个电机-驱动器组合的标称功率(电机-驱动器组合的标称功率是驱动器和电机标称功率值的最小值)和 Lexium 62 Power Supply 模块的标称功率。
求电机-驱动器组合以及系统中安装在 Lexium 62 DC Link Terminal 接线连接左侧的 Lexium 62 Power Supply 模块的标称功率值之和。(如果多个 Lexium 62 Power Supply 模块并联,请查阅表格并联的功率数据,了解并联 Lexium 62 Power Supply 模块生成的整体连续输出功率额定值)。
求电机-驱动器组合以及系统中安装在 Lexium 62 DC Link Terminal 接线连接右侧的 Lexium 62 Power Supply 模块的标称功率值之和。(如果多个 Lexium 62 Power Supply 模块并联,请查阅表格并联的功率数据,了解并联 Lexium 62 Power Supply 模块生成的整体连续输出功率额定值)。
取这两个标称功率之和的最小值(以获得电机-驱动器组合及 Lexium 62 Power Supply 模块生成的最大连续功率,它们可以通过 Lexium 62 DC Link Terminal 接线连接进行传输)。
用此最大连续功率除以 540 V(等于 400 Vac 电源处的直流总线电压)以获得接线连接的最大连续直流电路电流。
请考虑下面概述的 Lexium 62 Drive System 配置。
假设:
Lexium 62 Power Supply 模块 P1 和 P2 为并联并且它们的供电电压为 400 Vac。
Lexium 62 驱动器在 PWM 频率 8 kHz 下工作。
系统额定的最大环境温度为 40 °C (104 °F)。
1 Lexium 62 DC Link Terminal 接线连接左侧的 Lexium 62 驱动器孤岛
2 Lexium 62 DC Link Terminal 接线连接右侧的 Lexium 62 驱动器孤岛
3 计算连续 DC+/DC- 电流额定值的 Lexium 62 DC Link Terminal 接线连接
LXM62DCLT Lexium 62 DC Link Terminal
|
型号 |
驱动器 |
驱动器连续功率 PN, LXM62D 或 PN, LXM62P |
电机 |
电机连续功率 PN, Mot |
驱动器-电机组合或并联的 Lexium 62 Power Supply 模块的连续功率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
P1+P2 |
LXM62PD84 |
N/A |
N/A |
N/A |
38.9 kW (1) |
|
D1 |
LXM62DD27E |
3.4 kW(2) |
SH31003P |
2.39 kW(3) |
2.39 kW(4) |
|
D2 |
LXM62DD27E |
3.4 kW(2) |
SH31003P |
2.39 kW(3) |
2.39 kW(4) |
|
D3 |
LXM62DD27E |
3.4 kW(2) |
SH31003P |
2.39 kW(3) |
2.39 kW(4) |
|
D4 |
LXM62DD27E |
3.4 kW(2) |
SH31003P |
2.39 kW(3) |
2.39 kW(4) |
|
D5 |
LXM62DD27E |
3.4 kW(2) |
SH31003P |
2.39 kW(3) |
2.39 kW(4) |
|
D6 |
LXM62DD27E |
3.4 kW(2) |
SH31003P |
2.39 kW(3) |
2.39 kW(4) |
Lexium 62 DC Link Terminal 接线连接左侧的连续功率总和为:
Lexium 62 DC Link Terminal 接线连接右侧的连续功率总和为:
右侧的最大连续功率小于 Lexium 62 DC Link Terminal 接线连接左侧的功率。因此,Lexium 62 DC Link Terminal 接线连接的 DC+/DC- 导线额定具有右侧的最大连续功率。这时,Lexium 62 DC Link Terminal 接线连接上的最大连续 DC+/DC- 电流为:
因此,在本示例中,如果相应 DC+/DC- 电缆/导线安装的额定值至少为 17.8 A,则可以忽略 Lexium 62 DC Link Terminal 接线连接的 DC+/DC- 连接中的外部保险丝。
如果 Lexium 62 DC Link Terminal 接线连接的导线(DC+、DC-、0 V、24 V)受外部保险丝保护,则可以减小导线横截面。DC+/DC- 保险丝的额定电压必须为 1000 Vdc,0 V/24 V 保险丝的额定电压必须为 30 Vdc。保险丝必须提供短路和过载保护(gR、gN 或 gG)直流额定值很重要,因为仅有交流额定值的保险丝无法保护电路。
为每个载流导线(DC+、DC-、0 V、24 V)使用一个保险丝。如果任何载流导线(DC+、DC-、0 V、24 V)的最坏情况连续电流大于 120 A,则安装外部保险丝以将连续电流限制为 120 A 或更低。请勿在 PE 导线上安装保险丝。